이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-12 / 12

정렬방식:
10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements - Application Note 
This document will help minimize the uncertainties in your noise figure measurements. Key topics include minimizing extraneous signals, mismatch uncertainties, nonlinearities, and path losses.

어플리케이션 노트 2019-09-25

Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison 
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

경쟁 제품 비교 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer 
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

어플리케이션 노트 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
노이즈 피겨 불확도 계산기 
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

 
노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

Making Noise Figure Measurements Video Series 
Hints for making noise figure measurements.

기본 데모 2011-12-05

 
RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어) 
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

Noise Figure Measurements of Frequency Converting Devices, AN 1487 
"This application note provides details and examples about how the Keysight NFA Series noise figure analyzer (NFA) performs measurements in amplifier, downconverter and upconverter measurement mode".

어플리케이션 노트 2004-02-06

Non-Zero Noise Figure After Calibration (AN 1484) 
This Application Note attempts to explain the reasons behind the zero-error and shows with examples that it does not have a compromising effect on instrument accuracy in a measurement situation.

어플리케이션 노트 2004-01-20

PDF PDF 95 KB
346A/B/C Noise Sources: 10 MHz to 26.5 GHz 
The attached document provides technical data for the Keysight 346A, 346B, and 346C Noise Sources ranging from 10 MHz to 26.5 GHz.

어플리케이션 노트 2000-12-01

PDF PDF 500 KB
NFA Series Noise Figure Analyzer, Programming Examples 
This Product Note contains programming examples of measurement scenarios written in pseudo code, to enable the automated control of the NFA Series Noise Figure Analyzers using SCPI standard commands.

어플리케이션 노트 2000-11-27

PDF PDF 1.19 MB
Practical Noise-Figure Measurement and Analysis for Low-Noise Amplifier Designs (AN 1354) 
This Application Note is a timely and detailed examination of the process needed for making practical noise figure measurements of low-noise amplifiers which includes software modeling.

어플리케이션 노트 2000-09-01

PDF PDF 1.65 MB