検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-13 / 13

並べ替え
Noise Figure Measurement Accuracy - The Y-Factor Method - Application Note 
Specific to instruments that use the Y-factor method for noise figure measurements, this app note discusses measurement basics, avoidable errors, loss and temperature corrections, and uncertainties.

アプリケーション・ノート 2019-03-19

Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison 
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

競合比較 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer 
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

アプリケーション・ノート 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
雑音指数の不確かさ計算機 
雑音指数不確かさ計算機は、常に要求される高いシステム性能に対応できるように、コンポーネントからシステムまでのデザイン作業を支援します。

解析ツール 2015-05-29

 
雑音指数測定のためのヒント – ビデオ・シリーズ 

ブローシャ 2014-05-02

 
Making Noise Figure Measurements Video Series 
Hints for making noise figure measurements.

デモ 2011-12-05

 
RF およびマイクロ波の雑音指数測定の基礎 AN57-1 
現在の受信システムは、しばしば微弱な信号を処理しなければなりませんが、システムのコンポーネントによって追加される雑音のために微弱な信号は覆い隠されがちとなります。感度、ビット・エラー・レート(BER)、...

アプリケーション・ノート 2010-08-05

NFAシリーズ雑音指数アナライザによる周波数コンバータの雑音指数測定 
このアプリケーション・ノートでは、Keysight NFAの増幅器モード(測定周波数がNFAの動作範囲外)、ダウンコンバータ・モード、アップコンバータ・モードを使用した測定について、例を示して詳細に説明します。

アプリケーション・ノート 2004-04-23

Non-Zero Noise Figure After Calibration (AN 1484) 
This Application Note attempts to explain the reasons behind the zero-error and shows with examples that it does not have a compromising effect on instrument accuracy in a measurement situation.

アプリケーション・ノート 2004-01-20

PDF PDF 95 KB
雑音指数測定を成功させる10のヒント Application Note 57-3 

アプリケーション・ノート 2001-07-30

346A/B/C Noise Sources: 10 MHz to 26.5 GHz 
The attached document provides technical data for the Keysight 346A, 346B, and 346C Noise Sources ranging from 10 MHz to 26.5 GHz.

アプリケーション・ノート 2000-12-01

PDF PDF 500 KB
NFA Series Noise Figure Analyzer, Programming Examples 
This Product Note contains programming examples of measurement scenarios written in pseudo code, to enable the automated control of the NFA Series Noise Figure Analyzers using SCPI standard commands.

アプリケーション・ノート 2000-11-27

PDF PDF 1.19 MB
Practical Noise-Figure Measurement and Analysis for Low-Noise Amplifier Designs (AN 1354) 
This Application Note is a timely and detailed examination of the process needed for making practical noise figure measurements of low-noise amplifiers which includes software modeling.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 1.65 MB