이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Bluetooth 기술 통합 및 상호 작동성 테스트

Bluetooth® 통합은 Bluetooth 무선 장치 개발에서 핵심적 단계이며 Bluetooth의 상호 작동성을 검증하는 과정이 포함됩니다. 키사이트는 Bluetooth 인증을 위한 준비 절차를 능률적으로 운영하여 보다 쉽게 모듈 성능을 평가하고 Bluetooth 상호 작동성 특성을 분석하며 Bluetooth 통합 노력을 제품 인증으로 연결시킬 수 있도록 지원하는 툴과 서비스를 제공합니다.

Bluetooth 무선 기술 테스트 규격에 따라 Bluetooth 측정을 수행하기 위해 키사이트가 제공하는 완벽한 구성의 제품들을 사용하여 제품이 Bluetooth 인증을 얻을 수 있는지 사전에 테스트해볼 수 있습니다. 사전 테스트를 통해 자신감을 가지고 Bluetooth 인증에 대비하고 반복 작업으로 인한 비용 낭비를 막아 제품을 보다 신속하게 생산할 수 있습니다.

범례
      
Black Check규정된 Bluetooth 인증 테스트 요구조건을 완전히 만족
Green CheckmarkBluetooth 인증 사전 적합성 테스트만
Red Checkmark다른 장비와 함께 사용했을 때 규정된 Bluetooth 인증 테스트 요구조건을 완전히 만족
Bluetooth 인증 테스트를 위한 키사이트 제품
Bluetooth RF 계층의
인증 테스트를 위한
구조화된 테스트 케이스
(Bluetooth SIG에서 정의)
N4010A
무선 연결
테스트 세트4
ESA-E
시리즈
스펙트럼
분석기
E4438C
ESG
벡터 신호
발생기
P-시리즈,
EPM-P
시리즈
파워미터
89600 벡터
신호 분석
소프트웨어
E8257D
PSG 아날로그
신호 발생기
송신기 테스트       
출력
[TRM/CA/01/C]
Black CheckBlack Check Black CheckBlack Check 
전력 밀도
[TRM/CA/02/C]
 Black Check   Black Check  
전력 제어
[TRM/CA/03/C]
Black CheckBlack Check Black CheckBlack Check 
Tx 출력 스펙트럼 주파수 범위
[TRM/CA/04/C]
 Black Check  Black Check 
Tx 출력 스펙트럼 20 dB 대역폭
[TRM/CA/05/C]
 Black Check  Black Check 
Tx 출력 스펙트럼 인접 채널 전력
[TRM/CA/06/C]
 Black Check  Black Check 
변조 특성
[TRM/CA/07/C]
Black CheckBlack Check    
ICFT
[TRM/CA/08/C]
Black CheckBlack Check  Black Check 
반송 주파수 편이
[TRM/CA/09/C]
Black CheckBlack Check  Black Check 
EDR 상대 송신 전력
[TRM/CA/10/C]
Black CheckBlack Check  Black Check 
EDR 반송 주파수 안정성 및 변조 정확도
[TRM/CA/11/C]
Black Check     
EDR 차동 위상 인코딩
[TRM/CA/12/C]
Black Check     
송수신기 테스트      
대역 외 스퓨리어스 방출
[TRC/CA/01/C]
 Black Check  Green Checkmark 
EDR 대역 내 스퓨리어스 방출
[TRM/CA/13/C]
 Black Check  Black Check 
수신기 테스트                  
감도/단일 슬롯 패킷
[RCV/CA/01/C]
Black Check Green Checkmark   
감도/다중 슬롯 패킷
[RCV/CA/02/C]
Black Check Green Checkmark      
C/I 성능
[RCV/CA/03/C]
Red Checkmark Footnote 1 Red Checkmark Footnote 1   
차단 성능
[RCV/CA/04/C]
Red Checkmark Footnote 2 Red Checkmark Footnote 2  Red Checkmark Footnote 2
상호 변조 성능
[RCV/CA/05/C]
Red Checkmark Footnote 3 Red Checkmark Footnote 3  Red Checkmark Footnote 3
최대 입력 레벨
[RCV/CA/06/C]
Black Check  Black Check  Black Check
EDR 감도
[RCV/CA/07/C]
Black Check          
EDR BER 바닥 성능
[RCV/CA/08/C]
Black Check               
EDR C/I 성능
[RCV/CA/09/C]
Red Checkmark Footnote 5          
EDR 최대 입력 레벨
[RCV/CA/10/C]
Black Check     

1C/I 성능 수신기 테스트를 위해서는 간섭 신호용 N4010A 또는 E4438C ESG 등 Bluetooth 기능이 있는 추가적 신호 소스가 필요합니다.

2차단 성능 수신기 테스트를 위해서는 N4010A 또는 E4438C ESG 등의 Bluetooth 변조 소스와 간섭 신호를 생성하기 위한(30 MHz ~ 12.75 GHz) E8257D PSG 등의 마이크로웨이브 신호 소스가 필요합니다.

3상호 변조 성능 수신기 테스트를 위해서는 N4010A 또는 E4438C ESG 등 두 개의 Bluetooth 변조 소스와 상호 변조를 생성하기 위한 ESG 또는 E8257D PSG 등 하나의 CW 소스가 필요합니다.

4Bluetooth 1.2 테스트를 위해서는 N4010A 옵션 101이 필요합니다. Bluetooth EDR 테스트를 위해서는 옵션 101 및 옵션 107이 필요합니다.

5EDR C/I 성능 수신기 테스트를 위해서는 N4010A EDR Tx/Rx 옵션 105 등 Bluetooth EDR 기능이 있는 추가적 신호 소스가 필요합니다.

BluetoothBluetooth 로고는 미국 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유한 상표로서 키사이트가 사용권을 얻어 Bluetooth 인증을 성공적으로 준비하는데 필요한 툴을 제공합니다.

산업계 링크 Bluetooth SIG 홈페이지 

유튜브 동영상 보기 

1-2 / 2

정렬방식:
Bluetooth ™ 기술 기본 
Bluetooth 시스템의 아키텍쳐를 소개하고, 기지국과 단말기 사이의 무선 연결과 같은 새로운 기술의 어플리케이션에 대해 설명합니다.

교육

 
New Tools For Optimizing Operating Time of Mobile Wireless Devices 
Explore challenges of measuring battery current consumption in design validation of next generation digital communications devices including 2.5/3G handsets, Wireless LAN, and Bluetooth technology.

교육 자료 2002-06-25