这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

太阳能微型转换器测试

Solar Micro Inverter Testing

最大限度地提取能量

地面太阳能微型转换器设计人员和制造商们必须保证其产品能够提供最高的太阳能模块能量采集并转换效率。太阳能模块功率受光照和温度条件的影响较大。最大可用功率也称为最大功率点(MPP),会随工作条件的变化而变化。使用不同 MPP 进行测试对转换器的设计、开发以及检验都十分重要。为了获取全面的 MPP 和其他操作点以测试转换器,太阳能模块必须长时间置于可预测、可重复且广泛的光照以及温度环境中。在测试环境中使用太阳能模块几乎不可能完成上述任务。Keysight E4360 太阳能电池阵列仿真器可提供稳定、一致且可控的太阳能模块性能。

Keysight E4360 太阳能电池阵列仿真器可用于:

  • 开发并验证转换器峰值功率追踪电路及算法的性能
  • 测量并验证转换器的效率
  • 验证转换器从低到高电压极限的电网电平输出能力
  • 执行认证测试,确定转换器在实际环境中或在实际环境中应用一段时间后的性能
  • 执行缩短生命周期的测试
  • 执行认证测试
     

1-3 / 3

排序:
Test at Breakneck Speeds with System Power Supplies Webcast 
Original broadcast March 30, 2017

网上直播 -- 已存档的

 
RF/uW Switching Solutions Webcast 
Original broadcast July 8, 2015

网上直播 -- 已存档的

 
Non-destructive testing of powders, ceramic, oils, & other composite materials 
Original broadcast December 11, 2014

网上直播 -- 已存档的