这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express®(PCIe)

外设部件高速互连标准,正式缩写为 PCIe® 或 PCI Express®,是用于取代 PCI 等老式总线标准的计算机扩展总线标准。

PCIe 2.0 的传输速率比 PCIe 1.0 高一倍,可达到 5 GT/s,每个通道的吞吐量从 250 MB/s 提高至 500 MB/s。

PCIe 3.0 拥有 8 GT/s 的比特速率,它能够向后兼容 PCIe 2.0,并提供双倍于 PCIe 2.0 的带宽。

PCIe 4.0 又将数据速率提升了一倍,可达到 16 GT/s,为了实现如此高的速度,需要进行广泛的测试和验证,同时要保持与前面几代标准的后向兼容性。

无论您正在测试哪一代的 PCIe 设计,或是面临何种 PCI Express 设计挑战,是德科技均能提供覆盖从设计到测试全过程的全套解决方案。携手是德科技,您将可以开启测量新视野,创造更佳的 PCIe 设计。


是德科技射频和数字技术学习中心——行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

参见测量解决方案示例,了解为满足您的 PCIe 需求而专门设计的解决方案。

观看 YouTube 视频 

1-2 / 2

排序:
《全新 Infiniium V 系列高性能示波器介绍》网上直播 
2015 年 4 月 14 日首播。

网上直播 -- 已存档的

 
MIPI M-PHY, D-PHY and C-PHY Receiver Testing – Today and Tomorrow 
Original broadcast October 21, 2014

网上直播 -- 已存档的