Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Беспроводная связь

Посмотреть видеоматериалы на YouTube 

1-6 из 6

Упорядочить:
N9075A & W9075A Mobile WiMAX X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The Mobile WiMAX measurement application transforms the X-Series signal analyzers into standard-based Mobile WiMAX transmitter testers by adding fast 1-button power and modulation measurements.

Обзор технических характеристик 2015-03-19

89601B/BN-B7Y 802.16e OFDMA & B7S 802.16-2004 OFDM, 89600 VSA Software - Technical Overview 
This technical overview provides RF and baseband engineers the industry's most comprehensive OFDMA and OFDM PHY layer analysis tools for the IEEE-802.16 standard with Option B7Y or B7S.

Обзор технических характеристик 2011-06-11

PDF PDF 1.19 MB
E6651A Mobile WiMAX™ Test Set - Technical Overview 

Обзор технических характеристик 2009-05-07

N6430A WiMAX Protocol Conformance Test and Development Solution - Technical Overview 

Обзор технических характеристик 2009-04-06

PDF PDF 942 KB
N9074A Single Acquisition Combined Fixed WiMAX X-Series Measurement Application Technical Overview 
The N9074A Single Acquisition Combined Fixed WiMAX X-Series measurement application. For use in the X-Series signal analyzers (MXA/EXA)

Обзор технических характеристик 2009-03-23

PDF PDF 770 KB
N6422C WiMAX™ Wireless Test Manager - Technical Overview 
Keysight's test manager software provides ready-to-use tests, test plans, test sequencing, and menu-selectable hardware support for quick and easy automation of device verification and pre-conformance test processes.

Обзор технических характеристик 2008-12-17