이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 410

정렬방식:
X-Series Measurement Applications - Brochure 
Address changing measurement needs with over 25 signal analysis applications for cellular communications, wireless connectivity, digital video, and general purpose measurements.

브로셔 2018-03-31

PDF PDF 4.37 MB
Optimizing Dynamic Range for Distortion Measurements - Application Note 
This application note covers high dynamic range measurement techniques for the new PSA Performance Spectrum Analyzer Series. The note describes the best way to use the PSA series to make distortion measurements such as ACP, intermodulation, and harmonic distortion.

어플리케이션 노트 2018-03-12

PDF PDF 2.11 MB
EMI Compliance Test vs. EMI Pre-Compliance Test - Application Brief 
This paper gives you an understanding on the advantage of running an in-house EMI pre-compliance test with a spectrum analyzer, guide you through the process of making a good estimation of your new product's EMI performance, and diagnose unwanted emissions.

어플리케이션 노트 2018-03-06

PDF PDF 727 KB
EPM and EPM-P Series Power Meters E-Series Power Sensors - Configuration Guide 
This configuration guide describes the standard configurations, options, and compatible accessories of EPM Series and EPM-P Series power meters.

구성 가이드 2018-02-21

N1913A and N1914A EPM Series Power Meters E-Series and 8480 Series Power Sensors – Data Sheet 
This documents describe in the details the product specification and features for N1913A and N1914A.

데이터시트 2018-02-21

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet 
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

브로셔 2018-02-13

PDF PDF 900 KB
Accelerate debug and evaluation of IoT devices by current profile analysis - Application Note 
You can solve the IoT device development challenges and dramatically improve the development efficiency and quality with current profile measurement with a Device Current Waveform Analyzer.

어플리케이션 노트 2018-01-19

PDF PDF 3.98 MB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

어플리케이션 노트 2017-12-18

신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어) 
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-12-13

Preselector Tuning for Amplitude Accuracy in Microwave Spectrum Analysis 
This 8 page application note introduces the technique for broadband modulated signals employed in the new MXA signal analyzer.

어플리케이션 노트 2017-12-05

First-generation MXG Signal Generators - Configuration Guide 
This configuration guide provides information on configuring N5181A and N5182A MXG signal generators.

구성 가이드 2017-12-02

PDF PDF 847 KB
89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

기술 개요 2017-12-02

PDF PDF 3.24 MB
S5020A FD-MIMO Multi-channel, Reference Solution - Brochure 
Overview of Full Dimension MIMO (FD-MIMO) test and measurement solutions from Keysight Technologies for design and verification challenges.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 1.05 MB
M9381A PXIe Vector Signal Generator - Product Fact Sheet 
The M9381A PXIe vector signal generator is a compact modular solution that provides frequency coverage from 1 MHz to 3.0 GHz or 6.0 GHz. The M9381A accelerates test throughput with the industry's fastest frequency and amplitude switching speed.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 651 KB
M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 5.59 MB
N6158A & W6158A CMMB X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The CMMB measurement application provides 1-button, standards-based power and modulation analysis capabilities for modulators, transmitters, amplifiers, tuners, & gap-fillers/repeaters.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 2.53 MB
89601B/BN-BHF Custom OFDM Modulation Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview 
89600 VSA software Option BHF enables OFDM measurements for analyzing custom OFDM formats, including FDD, TDD, MIMO and multi-user systems.

기술 개요 2017-12-01

N6155A & W6155A ISDB-T/Tmm X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The ISDB-T/Tmm measurement application provides 1-button, standard-based power & modulation analysis capabilities for ISDB-T modulators, transmitters, amplifiers, tuners, and gap-fillers/repeaters.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 2.87 MB
Migrating from the 34401A RS-232 Serial Interface to the Truevolt DMM 34461A USB/LAN Interface 
This guide explains how to migrate existing 34401A programs developed for the RS-232 interface for use with the 34461A USB and LAN interfaces.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 1.70 MB
N6156A & W6156A DTMB (CTTB) X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The DTMB (CTTB) measurement application provides 1-button, standards-based power and modulation analysis capabilities for modulators, transmitters, amplifiers, tuners, & gap-fillers/repeaters.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 2.26 MB
N6152A & W6152A Digital Cable TV X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The N6152A & W6152A Digital Cable X-Series measurement application for the X-Series signal analyzers provides fast, 1-button RF conformance measurements for digital cable TV modulator/transmitter/amplifier/tuner test.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 1.97 MB
Infiniium Oscilloscopes with 89600 VSA Software - Application Note 
This application note describes the characteristics, setup, and operation of an Infiniium Series oscilloscope with 89600B vector signal analysis software to provide broadband vector signal analysis.

어플리케이션 노트 2017-12-01

PDF PDF 4.12 MB
Technology Refresh Services for V-Series, Z-Series Oscilloscopes - Flyer 
2-page flyer that explains and links to V-Series,Z-Series Oscilloscopes Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

판촉 자료 2017-12-01

PDF PDF 699 KB
N9064A & W9064A VXA Vector Signal Analysis 
This document will guide you through a typical usage scenario for a Keysight X-Series signal analyzer with the VXA vector signal analysis measurement application.

기본 데모 2017-12-01

PDF PDF 969 KB
N9075A & W9075A Mobile WiMAX X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The Mobile WiMAX measurement application transforms the X-Series signal analyzers into standard-based Mobile WiMAX transmitter testers by adding fast 1-button power and modulation measurements.

기술 개요 2017-12-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음