検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TD-LTE のデザインおよびテスト

LTE TDD(Long Term Evolution Time Division Duplex)は、TD-LTEとも呼ばれる、次世代携帯電話テクノロジーのための3GPP仕様の1つです。TD-LTEは、中国でTD-SCDMAから進化したもので、移動機データの非対称なニーズ用に開発され、対になっていないスペクトラムの利用が可能です。

Keysightは、TD-LTE無線アクセス・ネットワーク(RAN)のeNode BステーションおよびUE(ユーザ機器)の開発のライフサイクルをサポートする、強力で拡張可能なデザイン/テスト・プラットフォームを提供しています。TD-LTEの将来を、Keysightは支援していきます。

YouTubeビデオを見る 

  • W2368 W2368EP 3GPP-LTE ワイヤレス・ライブラリ・エレメント 
    W2368

    W2368EP 3GPP-LTE ワイヤレス・ライブラリ・エレメント

    3GPP-LTE関連デバイス、機器の評価に必要となる信号処理モデルや、規格に即した評価の為の設定などが供給され、ADS上での設計・検証などに活用できます。

  • W1910 SystemVue LTE Baseband Verification W1910EP SystemVue LTEベースバンド検証 
    W1910 SystemVue LTE Baseband Verification

    W1910EP SystemVue LTEベースバンド検証

    システム・アーキテクトやアルゴリズム・デザイナは、3GPP LTE仕様を含め、信号源、コーディング、レシーバのコンパイル済み機能ブロックを使って、デザインをテストできます。

  • N9082A LTE TDD N9082A LTE TDD測定アプリケーション 
    N9082A LTE TDD

    N9082A LTE TDD測定アプリケーション

    N9082A LTE TDD測定アプリケーションは3GPP規格に準拠したトランスミッタのテストが可能で、研究開発から製造まで、LTE TDD基地局ユーザ・デバイスのRFコンフォーマンス測定を実行できます。

  • M9392A PXI Vector Signal Analyzer: 50 MHz to 26.5 GHz M9392A PXIベクトル・シグナル・アナライザ26.5 GHz 
    M9392A PXI Vector Signal Analyzer: 50 MHz to 26.5 GHz

    M9392A PXIベクトル・シグナル・アナライザ26.5 GHz

    M9392A PXIベクトル・シグナル・アナライザ50 MHz~26.5 GHz、50 MHzの帯域幅

  • W2368 W2368ET 3GPP-LTE Wireless Library Element 
    W2368

    W2368ET 3GPP-LTE Wireless Library Element

    Provides signal processing models and preconfigured setups that comply with 3GPP requirements for the Advanced Design System (ADS).

  • W1910 SystemVue LTE Baseband Verification W1910ET SystemVue LTE Baseband Verification 
    W1910 SystemVue LTE Baseband Verification

    W1910ET SystemVue LTE Baseband Verification

    Helps system architects and algorithm designers exercise their designs with pre-compiled functional blocks for source, coding, and receiver, including 3GPP LTE specifications.

  • No image available E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット

    E7515A UXMは高密度に統合されたシグナリング・テストセットで、最新デザインをテストする機能により4G以降の機能やRFデザインを検証できます。 UXMは現在、最高1 GbpsのLTE-Advancedのデータレートをサポートしています。

  • No image available N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ 
    No image available

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタは、リアルタイム・チャネル・エミュレーション機能とSignal Studioソフトウェアをサポートし、カスタマイズ可能なテスト・ケース/デザイン検証、幅広いテスト・パラメータ、信号伝搬環境のモデリングを提供します。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • No image available P シリーズ・パワー・メータ 
    No image available

    P シリーズ・パワー・メータ

    Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    89600 VSAソフトウェアでは、デジタル変調信号のRF/ベクトル変調品質を測定できます。研究開発向けのベクトル信号解析ソフトウェアを使用して、75種類以上の規格/ベクトル変調方式のトラブルシューティングが行えます。

  • No image available Xシリーズ シグナル・アナライザ 
    No image available

    Xシリーズ シグナル・アナライザ

    Xシリーズ シグナル・アナライザ/MXE EMIレシーバーは、高性能のリアルタイムモデルから低価格のモデルまで豊富な品揃えで、最大50 GHz(外部ミキシングにより325 GHz)の周波数レンジ、510 MHzの帯域幅、豊富な測定アプリケーションを備え、アップグレード可能で、100 %のコード互換性があります。