Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Оборонная/Аэрокосмическая промышленность

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Сосредоточиться на главном

При выполнении боевой задачи всегда нужно помнить о необходимости защиты тех, кто рискует собой. Чтобы обеспечить безопасность людей, нужны соответствующие контрольно-измерительные приборы, поддерживающие постоянную работоспособность систем и оптимальные режимы эксплуатации. Со временем технологии становятся все более сложными, а обеспечение безотказной работы – все более трудоемким процессом.

Компания Keysight позволяет быть уверенным в том, что поставленная задача будет выполнена. Используя наш опыт в области контрольно-измерительных технологий, вы сэкономите время для решения более важных проблем: для выполнения боевой задачи сегодня и для подготовки к выполнению будущих заданий. Помогая достичь максимальной боеготовности оборудования, Keysight позволяет сосредоточиться на главном.

Примеры измерительных решений: Тестирование активных антенн, Испытания в условиях воздействия множества источников сигналов.

Посмотрите видеоролики на Youtube .

Уточнить список

убрать все фильтры

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1-5 из 5

Упорядочить:
Introducing SystemVue 2016 
See a live demo of SystemVue 2016. The new capabilities enable researchers and system architects working on platforms using beamforming algorithms for 5G, satellite, NewSpace, radar and EW applications, to reduce interference and power consumption, while increasing physical range.

Демонстрация 2016-06-27

 
Precision Validation of Radar System Performance in the Field Using FieldFox 

Демонстрация 2014-03-21

 
Realistic Ultra Wideband Radar Signal - Demo 
Testing of radar systems can be extremely time-consuming and expensive. Radar transceivers must be designed and tested with realistic environment and jamming scenarios, which often involve costly outdoor ranges, chambers, and real-time hardware simulators.

Демонстрация 2013-11-25

 
Measuring Performance of Wide Bandwidth Radar Transmitters 
Short videos on measuring performance of wide bandwidth radar transmitters.

Демонстрация 2011-04-21

 
P-Series Power Meter Radar Video Demonstrations 

Демонстрация 2009-04-01