您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

航太與國防

是德可提供讓您的設備在電子產品領域甚至全世界各種領域中,保持以尖峰效能運作所需的工具。是德可提供相當完備的經驗,從設計及製造到效能驗證及維護等,我們在 110 個國家都設有支援機構,並相信以 60 年的專業經驗,定能協助您成功地克服設計上的困難挑戰。

最新訊息

  • 高效能信號產生器 (PSG) 搭配選項 UNX,可提供比以往增強的相位雜訊選項 UNR 還要低的相位雜訊,甚至接近載波相位雜訊。 超低相位雜訊

技術層面

自行維護

尋找零件

校驗軟體

停產的測試與量測設備

獲得產品之替代方式

舊機升級特惠方案

Keysight CertiPrime再注造設備

主要承租廠商

TRS-RenTelco 

Electro Rent 

更多資訊

是德全球電子報

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-5 / 5

排序:
Introducing SystemVue 2016 
See a live demo of SystemVue 2016. The new capabilities enable researchers and system architects working on platforms using beamforming algorithms for 5G, satellite, NewSpace, radar and EW applications, to reduce interference and power consumption, while increasing physical range.

基本展示 2016-06-27

 
Precision Validation of Radar System Performance in the Field Using FieldFox 

基本展示 2014-03-21

 
Realistic Ultra Wideband Radar Signal - Demo 
Testing of radar systems can be extremely time-consuming and expensive. Radar transceivers must be designed and tested with realistic environment and jamming scenarios, which often involve costly outdoor ranges, chambers, and real-time hardware simulators.

基本展示 2013-11-25

 
Measuring Performance of Wide Bandwidth Radar Transmitters 
Short videos on measuring performance of wide bandwidth radar transmitters.

基本展示 2011-04-21

 
P-Series Power Meter Radar Video Demonstrations 

基本展示 2009-04-01