这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频与微波

为了满足您的大多数射频和微波测量需求,您可以在这里找到适合的应用和解决方案信息。

请务必查看一下应用指南资料库,详细了解如何使用您的设备以及如何成功完成所需的测量。

是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

1 / 1

排序:
E5072A ENA 系列网络分析仪 30 kHz 到 4.5/ 8.5 GHz 产品介绍 
This technical overview of the E5072A describes the features and benefits of the E5072A network analyzer.

技术总览 2011-08-01