検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-3 / 3

並べ替え
位相雑音測定を用いたクロック・ジッタの評価によるデザイン検証の高速化 
この記事では、基準クロックの役割と、データ・ジッタへのクロック・ジッタの影響について説明し、Keysight のE5052B シグナル・ソース・アナライザ(SSA)上で動作するE5001A プレシジョン・クロック・ジッタ解析アプリケーションを使用した新しい測定手法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2009-01-14

Spectrum Analysis: Amplitude and Frequency Modulation (AN 150-1) - Application Note 
Modulation is the act of translating some low-frequency or base-band signal (voice, music, data) to a higher frequency. Why do we modulate signals? There are at least two reasons: to allow the simultaneous transmission of two or more baseband signals by translating them to different frequencies...

アプリケーション・ノート 2001-10-01

PDF PDF 1.08 MB
89400Aシリーズ ベクトル・シグナル・アナライザでの時間ドメインと周波数ドメインの相互関係を理解する為... 
89400Aシリーズ ベクトル・シグナル・アナライザ(VAS)の重要な特長は時間ドメインと周波数ドメイン測定の間を簡単に移動できるという機能にあります。この柔軟性のある機能は、変調されているか、バースト状か、パ...

アプリケーション・ノート 2001-04-26