这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频与微波

为了满足您的大多数射频和微波测量需求,您可以在这里找到适合的应用和解决方案信息。

请务必查看一下应用指南资料库,详细了解如何使用您的设备以及如何成功完成所需的测量。

是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1 / 1

排序:
Accessories Catalog for Impedance Measurements - Catalog 
This catalog introduces all the impedance test fixtures that can be used with LCR meters, Resistance Meters, Capacitance Meters, Impedance Analyzers, and Combination analyzers. ADDITIONAL MODELS: 16196A 16196B 16196C 16197A 16064B 16190B 16380A 16380C 42030A 42090A 42091A

选型指南 2017-08-24