検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-24 / 24

並べ替え
M9421A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Configuration Guide 
This configuration guide contains information to configure the M9421A VXT PXIe vector transceiver

構成ガイド 2019-06-10

PDF PDF 2.58 MB
M9421A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Data Sheet 
This configuration guide contains information to configure the M9421A VXT PXIe vector transceiver

データシート 2019-06-07

PDF PDF 2.59 MB
E8663D PSG RF Analog Signal Generator - Data Sheet 
This datasheet includes information on the E8663D PSG RF Analog Signal Generator.

データシート 2017-12-01

PDF PDF 3.68 MB
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia EMC Test 
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia and Keysight

ソリューション概要 2015-03-17

 
Keysight Technologies ディジタルRF受信機デザインのテストおよびトラブルシューティング 
本アプリケーション・ノートでは、ディジタルRFセルラ・システムで用いられるディジタルRF通信受信機を中心に、ディジタルRF通信受信機のテストとトラブルシューティングに関係する基本測定原理について説明...

アプリケーション・ノート 2014-12-25

Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

アプリケーション・ノート 2014-08-01

Radiated and Conducted Immunity Testing – TOYO Corporation 
Radiated and Conducted Immunity Test Solutions from TOYO and Keysight

ソリューション概要 2014-05-14

 
RF Test Solutions – WinSoft 
Military and Commercial RF Test Solutions from WinSoft and Keysight.

ソリューション概要 2014-05-14

 
Millimeter-wave signal generator – OML 
Millimeter wave signal generator from OML and Keysight

ソリューション概要 2014-05-07

 
Low Cost Antenna Test – Eretec Inc. 
Low Cost Antenna Test Solution from Eretec and Keysight

ソリューション概要 2014-04-16

 
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

アプリケーション・ノート 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
放射・伝導イミュニティ試験システム 
株式会社東陽テクニカ

ソリューション概要 2011-11-01

 
放射・伝導イミュニティ試験システム Keysight Technologies and TOYO Corporation 

ブローシャ 2011-05-20

PDF PDF 721 KB
:Bluetoothモジュールの調査:無線リンクに対応したデバイスを実現するための最初のステップ 
Bluetoothは、画期的な新技術で、さまざまな種類の電子機器同士を無線でつなぐことを目的としています。対象となる機器は、デスクトップやラップトップのコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、周辺機器、カメラ、携帯電話...

アプリケーション・ノート 2007-04-17

CDMA2000移動機のデザインとテスト (AN 1358) 
cdmaOneシステムとCDMA2000システムの間の主な違いと、デザインと測定に対するその影響について説明します。

アプリケーション・ノート 2003-03-31

ネットワーク・アナライザ測定を成功させる8つのヒントAN1291-1J 
ネットワーク・アナライザは信号源の周波数と同調レシーバを同時に掃引して、スティミュラス-レスポンス測定 を行ないます。これに対して瞬間的に、DUTからの信号の周波数とネットワーク・アナライザの周波数が完全...

アプリケーション・ノート 2002-06-27

E8241A/44A/51A/54A PSG シリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ デモガイド PN 
このセルフガイド・デモでは、パート1: RF出力の設定、パート2: アナログ変調の設定(PSG-Aシリーズのみ)、パート3: LF出力の設定(PSG-Aシリーズのみ)、パート4: データ・ストレージ機能の使用、パート5: テーブル・エデ...

デモ 2001-07-30

E8241A/44A/51A/54A PSGのユーザ・フラットネス補正または外部レベリング機能を使ってフラットなポート・パワー... 
PSGシリーズ・シンセサイズド・シグナル・ジェネレータは、きわめてフラットなパワーをテスト・ポートに供給できるので、増幅器、ミキサ、ダイオード、ディテクタなど、パワーに敏感なデバイスのテストに最適です。...

アプリケーション・ノート 2001-07-25

Modulation Solutions for RF and Microwave Receiver Test (PN 8780A-2) 
This Product Note describes the modulation capabilities of the Keysight 8780A. It also includes several actual measurements made on an Keysight 8780A sampled at random to show how actual performance compares with the specifications.

アプリケーション・ノート 2000-10-01

PDF PDF 426 KB
Tips on External Clock Operation with Keysight FASS (PN 8791-5) 
This Product Note provides helpful tips and examples of external clock operation with the 8791/10 Frequency Keysight Signal Simulator.

アプリケーション・ノート 2000-10-01

PDF PDF 199 KB
Noise Power Ratio Measurements Using E2507B/E2508AMulti-format Communications Signal Simulator 
The NPR measurement requires a stimulus source to generate conditioned noise and a measurement receiver to analyze the changes in the noise after it passes through the device under test. This Product Note shows how the E2507B or E2508A Multi-format Communications Signal Simulator...

アプリケーション・ノート 2000-08-01

PDF PDF 384 KB
ディジタル変調に対する、データの生成とESG-D RF信号発生器へのダウンロード 
多くの無線ディジタル通信システム向けテスト・アプリケーションには、RF搬送波上で変調された特定のデータ・パターンが必要です。この資料では、可能なアプリケーションと、ベースバンド・ジェネレータのオプショ...

アプリケーション・ノート 2000-04-24

ディジタルRF送信機デザインのテストおよびトラブルシューティング: AN 1313 
現在の無線通信システムには物理的限界があるため、広域の無線通信を実現するのは非常に困難です。しかも、ワイヤレス・カスタマは、サービス・プロバイダが提供するワイヤラインの品質に対して有線通信と同等の品...

アプリケーション・ノート 2000-03-13

Pager Testing Using the 8648A with an Internal Pager Encoder, Option 1EP (PN 8648A-1) 
This Product Note covers three main topics: paging theory overview; paging tests; and recommended test equipment. The topics examined extend beyond testing and provide a general overview of paging. The goal of this paper is to assist you in repairing pagers. Contents: Introduction...

アプリケーション・ノート 1996-07-01

PDF PDF 238 KB