이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

1-25 / 44

정렬방식:
10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements - Application Note 
This document will help minimize the uncertainties in your noise figure measurements. Key topics include minimizing extraneous signals, mismatch uncertainties, nonlinearities, and path losses.

어플리케이션 노트 2019-09-25

E5072A ENA Series Network Analyzer 30 kHz to 4.5/ 8.5 GHz - Technical Overview 
This technical overview of the E5072A describes the features and benefits of the E5072A network analyzer.

기술 개요 2019-04-23

N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

데이터시트 2018-10-02

PDF PDF 3.82 MB
전도성 및 복사성 측정 수행 어플리케이션 노트(영어) 
이 어플리케이션 노트는 복사성 및 전도성 방출 측정 개요와 EMI 사전 인증 테스트에 대한 방법론을 제공합니다.

어플리케이션 노트 2018-08-06

Nonlinear Vector Network Analyzer (NVNA) Brochure 
NVNA provides the critical leap in technology to go beyond linear S-parameters, allowing efficient and accurate analysis and design of active devices under real world operating conditions.

브로셔 2018-05-31

PDF PDF 6.26 MB
신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어) 
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-12-13

M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 1.75 MB
Accessories Catalog for Impedance Measurements - Catalog 
This catalog introduces all the impedance test fixtures that can be used with LCR meters, Resistance Meters, Capacitance Meters, Impedance Analyzers, and Combination analyzers. ADDITIONAL MODELS: 16196A 16196B 16196C 16197A 16064B 16190B 16380A 16380C 42030A 42090A 42091A

선택 가이드 2017-08-24

레이다 및 EW를 위한 새로운 펄스 분석 기법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 다양한 유형의 펄스 분석을 위한 최고의 툴을 여러 신호와 측정 목표를 위한 디스플레이 및 분석 기법과 함께 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-05-26

노이즈 피겨 불확도 계산기 
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

 
Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

어플리케이션 노트 2014-08-01

노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

Keysight Technologies Engineers Author X-Parameters* Book 
Keysight Technologies Engineers Author X-Parameters* Book

보도자료 2013-10-30

 
Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note 
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.

어플리케이션 노트 2013-06-19

Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
PNA-X 시리즈 네트워크 분석기를 사용한 높은 정확도의 노이즈 피겨 측정 – 어플리케이션 노트 1408-20 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨 최소화를 수반한 고유의 과제에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2013-01-31

Vector Signal Analysis Basics - Application Note 
This application note serves as a primer on vector signal analysis. It covers VSA measurement concepts and theory of operation, general vector-modulation analysis and, digital-modulation analysis. Previously known as AN150-15.

어플리케이션 노트 2012-11-21

Designing Scalable 10G Backplane Interconnect Systems 
This Paper presents techniques for design which significantly reduce modeling requirements for the design of high-speed backplanes in conjunction with advanced testing techniques which provide maximum channel characterization with the minimum amount of time.

기술 개요 2012-05-05

PDF PDF 1.46 MB
Anticipate Multi-Standard Radio (MSR) Performance with Keysight SystemVue  
As mobility carriers embrace 4G LTE technology, new equipment must co-exist with older 2G/3G standards. Multi-Standard Radio (MSR) testing characterizes these interactions, and is supported by a variety of Keysight test products. Keysight SystemVue, a system-level modeling environment for communications physical layer, enables R&D engineers to anticipate these interactions, achieve more robust system designs, then connect to Test to validate simulated performance using real hardware.

기본 데모 2012-02-18

 
Making Noise Figure Measurements Video Series 
Hints for making noise figure measurements.

기본 데모 2011-12-05

 
Load Pull + NVNA = Enhanced X-Parameters for PA Designs  
With high mismatch and technology-independent large-signal device models.

어플리케이션 노트 2011-09-08

 
Fast Circuit Envelope Models for RFIC verification 
Fast Circuit Envelope Models for RFIC verification Learn to verify 4G/LTE wireless RFIC transceivers 1000x faster using the GoldenGate “Fast Circuit Envelope” models in SystemVue.

기본 데모 2011-04-18

 
X-parameters: Commercial implementations of the latest technology enable mainstream applications 
This blog article from Microwave Journal introduces advances in commercially available solutions for characterization, modeling, and design of nonlinear components and systems based on X-parameters.

기사 2011-01-06

 
Custom OFDM Signal Generation Using SystemVue - Application Note 
This application note describes a new comms standard based on OFDM which is provided by SystemVue 2011 to create both simulation and measurement, with links to the new 89600B VSA software for further demodulation and analysis.

어플리케이션 노트 2010-12-09

RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어) 
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

1 2 다음