Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Радиоизмерения

1-7 из 7

Упорядочить:
Решения для аэрокосмической и оборонной промышленности - Мы поможем вам сосредоточиться на главном 
В брошюре предлагаются решения для аэрокосмической и оборонной промышленности в области радиолокации, РЭБ, военных систем связи, тестирования спутникового оборудования, средств обеспечения национальной безопасности, авионики, систем наведения, навигации и определения местоположения.

Брошюра 2014-08-03

PDF PDF 1.53 MB
Helping you focus where it counts in aerospace and defense - Brochure 
This brochure covers the latest A/D test resources focused on Radar, EW, Satellite, MicComm and SDR.

Брошюра 2014-08-01

PDF PDF 8.68 MB
Using SystemVue’s Radar Library to Generate Signals for Radar Design and Verification - App Note 
Keysight's Radar Library helps you with the productivity and accuracy of your radar signals.

Руководство по применению 2011-01-25

81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note 
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...

Руководство по применению 2004-10-18

PDF PDF 220 KB
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note 
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.

Руководство по применению 2004-10-12

PDF PDF
8753/8720 Pulsed Measurements - Application Note 
The aim of this Product Note is to show that under certain conditions, network analyzers such as the Keysight 8720ES and 8753ES can produce good results at a much lower cost.

Руководство по применению 2000-05-01

PDF PDF 392 KB
Timing Considerations in Clock Distribution Networks (AN 1210-10) - Application Note 
This Application Note discusses the different causes of skew in a clock distribution network. It shows how to use the Keysight 8133A and 54720A to measure and analyze the causes.

Руководство по применению 1992-09-01

PDF PDF 253 KB