検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-7 / 7

並べ替え
スペクトラム・アナライザ測定を成功させる8つのヒント 
スペクトラム・アナライザはオシロスコープと同様、信号の観測に使用する基本測定器です。オシロスコープがタイム・ドメインの観測をするのに対し、スペクトラム・アナライザは周波数ドメインの観測をします。

アプリケーション・ノート 2016-11-07

Keysight Technologies インピーダンス測定用アクセサリ・セレクションガイド 
インピーダンス測定用アクセサリ・カタログです。

セレクション・ガイド 2015-02-13

インピーダンス測定器によるMEMS デバイス開発/製造効率の改善 
Keysight は、MEMS/NEMS デバイスのテスト効率が向上する測定器をいくつか提供しています。これらのデザインおよび製造プロセス全体を通して、最先端のインピーダンス手法が使用されています。

ブローシャ 2008-01-23

PDF PDF 1.85 MB
Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (AN 64-1C) 
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

アプリケーション・ノート 2001-04-16

PDF PDF 2.21 MB
コンビネーションアナライザを使用した正確なノイズ測定 PN 4395/96-1 
一般的なC/N(キャリア/ノイズ)比測定において問題になるのが、ノイズ部分をいかにして測定するかです。ノイズの測定においては、測定器の測定アルゴリズムの違い、また使用するRBWの違い等により、測定結果が異なって...

アプリケーション・ノート 2000-07-17

ネットワーク/スペクトラム・アナライザを用いたRF 部品の効率的な評価方法 1288-1 
コードレスフォン、ディジタルセルラー電話、携帯電話、MCA などのRF コミュニケーション機器の市場の伸びにともないそれらの機器に使用されるRF アンプやモジュレータなどのいわゆるRF コンポーネントの需要がますま...

アプリケーション・ノート 2000-06-20

ネットワーク/スペクトラム/インピーダンスアナライザ4395A を用いたデータストレージ機器の正確なノイズ測定 
近年のデータストレージ機器(ハードディスクドライブ、MO、DVD等)の発展は目覚しく、大容量化の要求に伴い記録の高密度化やデータビットレートの高速化への研究開発が行われています。その際、重要な項目のひとつ...

アプリケーション・ノート 2000-05-17

PDF PDF 591 KB