Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Радиоизмерения

Уточнить список

убрать все фильтры

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1-3 из 3

Упорядочить:
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL 
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL and Keysight.

Совместное решение 2014-08-04

 
Investigating Bluetooth Modules: The First Step in Enabling Your Device with a Wireless Link 
This Application Note is designed for vendors or manufacturers who plan to add a wireless link to their products by installing commercially-available, pre-built Bluetooth® modules into them.

Руководство по применению 2001-09-30

TS-5550 Cellular Phone Functional Test Platform (PN TS-5550) 
This 12-page color print on demand Product Note discusses the TS-5550 platform features and benefits, including the ability to test up to four celluar phones at once. It is a flexible system for rapid development of cellular phone functional test. Configuration and ordering structure is also given.

Руководство по применению 2000-08-01