検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-10 / 10

並べ替え
M9421A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Data Sheet 
This configuration guide contains information to configure the M9421A VXT PXIe vector transceiver

データシート 2019-06-07

PDF PDF 2.59 MB
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2018-10-02

PDF PDF 3.82 MB
M9451A PXIe Measurement Accelerator - Data Sheet 
This document provides technical specifications and other information about the M9451A PXIe Measurement Accelerator

データシート 2017-12-05

PDF PDF 656 KB
E8663D PSG RF Analog Signal Generator - Data Sheet 
This datasheet includes information on the E8663D PSG RF Analog Signal Generator.

データシート 2017-12-01

PDF PDF 3.68 MB
Infoline Web Services Suite - Data Sheet  
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

データシート 2016-09-16

Keysight Technologies M9018A PXIeシャーシ 18スロット、3U、8 GB/s 
Keysight M9018A PXIeシャーシは、優れた柔軟性、互換性、性能を提供します。16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとPXIeハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。高度なPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 2の速度で動作し、ほとんどのPXIeコントローラで使用できます。このシャーシは、革新的な空冷設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースに収納できます。最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせることにより、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。

データシート 2015-07-15

Keysight N8480シリーズ 熱電対パワー・センサ 
N8480シリーズ熱電対パワー・センサは、最も正確で信頼性の高いセンサです。EEPROMを内蔵し、周波数レンジとパワー・レンジが拡大されています。

データシート 2015-01-13

キーサイト・テクノロジー U2040 Xシリーズ ワイド・ダイナミックレンジ・パワー・センサ 
Keysight U2040 Xシリーズ パワー・センサは、あらゆる変調信号を正確に測定できます

データシート 2014-11-13

Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ 
Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ

データシート 2014-10-31

M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ 
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器

データシート 2013-10-25