検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

部品、機器

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-2 / 2

並べ替え
E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Generation Solution - Configuration Guide 
The Keysight E8740A Automotive Radar R&D Solution analyzes and generates radar signals across the full frequency range of 77 GHz and 79 GHz, and scalable analysis bandwidths of 2.5 GHz to > 5 GHz.

構成ガイド 2019-08-01

PDF PDF 2.40 MB
E8740A 車載レーダー信号解析/作成 ソリューション 
Keysight E8740A 車載レーダー信号解析/作成ソリューションは24 GHz、77 GHz、79 GHzのレーダー の全周波数範囲にわたって車載レーダー信号を解析/作成できます。テスト要件に応じて、2.5 GHz ~ 5 GHzを超えるスケーラブルな解析帯域幅を選択できます。

データシート 2018-01-11