您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

關於特定元件和裝置的應用資訊

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

1-2 / 2

排序:
E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Generation Solution - Configuration Guide 
The Keysight E8740A Automotive Radar R&D Solution analyzes and generates radar signals across the full frequency range of 77 GHz and 79 GHz, and scalable analysis bandwidths of 2.5 GHz to > 5 GHz.

配置設定指南 2019-08-01

PDF PDF 2.40 MB
E8740A 車用雷達信號分析與產生解決方案 - 產品規格書 
Keysight E8740A 車用雷達信號分析與產生解決方案,可在 24 GHz、77 GHz 及 79 GHz 的整個頻率範圍內,分析並產生車用雷達信號,並依測試需求提供從 2.5 GHz 到 5 GHz 以上的可擴充分析頻寬。

產品型錄 2018-06-18