検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・デザインとインターコネクト規格

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

 

デジタル規格では、世代交代のたびに新たなリスクが生じます。弊社での製品開発や、皆様のようなエンジニアの方々と一緒に仕事をしているときに、リスクに直面してきました。キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションセットは、業界の専門家との継続的な関係に基づいて、測定機器とボードの専門知識を組み合わせたものです。弊社は最新の経験を提供することにより、問題を予測でき、優れた製品を短期間で作成できるように支援しています。

キーサイトが最高のデザインの実現を支援

これらの有用なツール、デモ、ビデオなどを使用して、高速デザインのシグナルインテグリティを達成できます。キーサイトのデジタルデザイン/インターコネクトソリューションの詳細をご確認ください。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 194

並べ替え
End-to-End System-Level Simulations with Repeaters for PCIe® Gen4: A How-To Guide 
DesignCon 2017 - The paper describes how to quickly and effectively evaluate the end-to-end link performance of a PCI-Express Gen-4 link involving a Root Complex, a Repeater, and an End Point.

アプリケーション・ノート 2017-08-28

PDF PDF 1.44 MB
Boundary Scan DFT Guidelines for Good Chain Integrity and Test Coverage - Application Note 
This application note provides some key guidelines to enable good design for testability using boundary scan.

アプリケーション・ノート 2017-07-31

PDF PDF 1.38 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C Cable/Adapter Assembly High Speed Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable, Type-C to Legacy Cable, Type-C to Legacy Adapter Assembly High Speed Compliance Test Using Keysight M937xA PXIe Multiport VNA

アプリケーション・ノート 2017-02-24

PDF PDF 4.66 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C Cable Assembly Low Speed Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable Assembly Low Speed Compliance Test Using Keysight M937xA PXIe Multiport VNA

アプリケーション・ノート 2017-02-24

PDF PDF 2.91 MB
IBIS-AMI Modeling of Asynchronous High Speed Link Systems 
DesignCon 2017 - This paper proposes a modified IBIS-AMI model simulation flow for asynchronous link systems.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.38 MB
Characterization of DDR4 Receiver Sensitivity Impact on Post-equalization Eye 
DesignCon 2017 - This paper explores a new approach to analyze channel jitter beyond the traditional eye mask approach.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.75 MB
IBIS-AMI Modeling and Simulation of Link Systems using Duobinary Signaling 
DesignCon 2017 - In this paper, an extension to the IBIS AMI standard to include duobinary signal modeling and simulation is proposed.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.67 MB
Accurate Statistical-Based DDR4 Margin Estimation using SSN Induced Jitter Model 
DesignCon 2017 - This paper proposes a methodology, that improves the accuracy of DDR4 statistical simulation, by using a mask correction factor.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 2.10 MB
Signal Integrity Analysis and Compliance Test of PCIe Gen3 Serial Channel with IBIS-AMI 
DesignCon 2017 - In this paper, signal integrity analysis and compliance testing of a complete PCIe Gen3 channel with IBIS-AMI models is presented.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.52 MB
Non-Destructive Analysis and EM Model Tuning of PCB Signal Traces using the Beatty Standard 
DesignCon 2017 - This paper shows how, using a simple resonant test structure like the Beatty standard on a PCB, it is possible to verify the as-manufactured parameters and tune the PCB simulation model.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 6.02 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-10-18

PDF PDF 2.25 MB
Overcoming Test Challenges of USB Type-C - Application Note 
This application note provides an introduction to the USB Type-C connector, the interface functions it provides, and test implications engineers face when integrating the connector into their designs.

アプリケーション・ノート 2016-08-10

PDF PDF 3.19 MB
Keysight Technologies Sパラメータ・モデルを使用したFPGAのパワー・インテグリティ・シミュレーション 
Sパラメータ・モデルを使用したFPGAのパワー・インテグリティ・シミュレーション

アプリケーション・ノート 2016-07-01

USB Type-C™ オルタネートモードとこのモードで動作する規格のテスト方法 
KeysightとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-04-29

USB Type-C™ PD(Power Delivery)のテスト方法 
この測定のヒントは、USB Type-Cのデザインとテストに関する問題と解決策に関してさまざまな観点から説明する5つのドキュメントの1つです。

アプリケーション・ノート 2016-04-26

USB Type-C™ トランスミッター/レシーバーテストの問題への対処方法 
KeysightとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-03-16

USB Type-Cのシミュレーションと測定の相関 

アプリケーション・ノート 2016-03-16

USB Type-C™ケーブル/コネクタの相互運用性およびコンプライアンスの実現 
キーサイトとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-02-24

MOI for SATA PHY, TSG and OOB Tests 
-

アプリケーション・ノート 2016-02-09

PDF PDF 3.77 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-01-21

PDF PDF 2.77 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-01-21

PDF PDF 2.97 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2015-11-24

PDF PDF 3.57 MB
Configuring Lattice BSCAN2 Scan Path Linker on Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer - App Note 
A boundary scan linker mux device links multiple boundary scan chains into one single chain or multiple chain configurations. Find out how to configure Lattice BSCAN2 scan path linkers in this paper.

アプリケーション・ノート 2015-10-30

PDF PDF 6.31 MB
Signal Integrity Analysis Series Part 1: Single-Port TDR, TDR/TDT, and 2-Port TDR - Application Note 
This Application Note focuses on part 1: those which use a single-port TDR, those which use TDR/TDT, and those which use 2-port TDR.

アプリケーション・ノート 2015-10-29

Keysight Technologies IBIS AMIチャネル・シミュレーション・フローを用いたSERDESデザインについて 
最新のチップ間リンクのシミュレーションでは、SPICEベースのアプローチに代わり、IBIS AMIチャネル・シミュレーション・フローに基いた新しいアプローチを採用する必要があります。

アプリケーション・ノート 2015-09-01

1 2 3 4 5 6 7 8 次へ