デジタル・デザインとインターコネクト規格
デジタル規格では、世代交代のたびに新たなリスクが生じます。弊社での製品開発や、皆様のようなエンジニアの方々と一緒に仕事をしているときに、リスクに直面してきました。キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションセットは、業界の専門家との継続的な関係に基づいて、測定機器とボードの専門知識を組み合わせたものです。弊社は最新の経験を提供することにより、問題を予測でき、優れた製品を短期間で作成できるように支援しています。
キーサイトが最高のデザインの実現を支援
これらの有用なツール、デモ、ビデオなどを使用して、高速デザインのシグナルインテグリティを達成できます。キーサイトのデジタルデザイン/インターコネクトソリューションの詳細をご確認ください。
絞込み
業種/テクノロジー
- DisplayPort (1)
- ファイバ・チャネル (1)
- HDMI (1)
- MHLのデザイン/テスト (1)
- MIPI デザイン&テスト (2)
- PCI Express® (2)
- パルス振幅変調(PAM-4)のデザイン/テスト (1)
- USB Type-C™インタフェース (1)
コンテンツのタイプ
- 技術資料 ライブラリ
- アプリケーション・ノート
- アプリケーション・ノート (8)
- アプリケーション・ノート
製品カテゴリ
1-8 / 8
BER Measurement Using Real-Time Oscilloscope Controlled from M8070A - Application Note
The scope of this application note is to explain the BER measurement procedure using the M8045A pattern generator and DSAZ634A oscilloscope when controlled from M8070A system software.
アプリケーション・ノート 2017-12-13 |
![]() |
Overcoming Test Challenges of USB Type-C - Application Note
This application note provides an introduction to the USB Type-C connector, the interface functions it provides, and test implications engineers face when integrating the connector into their designs.
アプリケーション・ノート 2016-08-10 |
![]() |
USB Type-C™ オルタネートモードとこのモードで動作する規格のテスト方法
KeysightとType-C:完成への早道
アプリケーション・ノート 2016-04-29 |
|
さまざまなサイズですべてに対応 最適な形状の測定器を選択
アプリケーション・ノート 2015-06-08 |
|
Keysight Technologies DOCSIS 3.1への迅速な適合性の検証
テストの限界に挑むアジレントのモジュール計測器
アプリケーション・ノート 2014-10-23 |
|
How to Test a MIPI M-PHY High-speed Receiver - Challenges and Keysight Solutions - Application Note
This application selectively describes critical parts of the MIPI M-Phy-specification and related receiver (RX) tests. It describes the main properties of the M-Phy interface.
アプリケーション・ノート 2013-08-06 |
![]() |
アドイン・カードまたはマザーボードでPCI Express® 3.0 CEM仕様に基づいたレシーバ・テストに合格する方法
アプリケーション・ノート 2012-07-20 |
![]() |
PCI Express® rev. 3.0のレシーバ・ストレス・テストで信号を正確に校正することにより、8 GT/sのデータ・レートでの相互運用性を保証
アプリケーション・ノート 2011-07-27 |
![]() |