検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

1-8 / 8

並べ替え
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

ブローシャ 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
Keysight Technologies Propsim Series マルチパスフェージングエミュレータ 
キーサイトPropsimシリーズは、携帯電話、無線LAN、衛星、ミリタリー関連で使用されるMIMO技術の研究において、8x8 MIMOのような多チャネル構成のMIMOフェージング環境を一筐体で実現します。既知の主要な無線通信規格に対応するだけでなく、独自チャネルモデル作成機能、および業界最高水準のRF 性能を有しているため、次世代通信規格の要素技術研究においても、幅広くご使用いただけます。

ブローシャ 2016-01-13

PDF PDF 664 KB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Move Forward to What's Possible in WiMAX 
This high-level brochure focuses on Fixed and Mobile WiMAX and details Keysight's solutions along each segment of the product lifecycle.

ブローシャ 2009-12-14

PDF PDF 1.21 MB
Mobile WiMAX 研究開発テスト・セット・ソリューション:ソフトウェア/テクニカル・サポート契約 

ブローシャ 2009-04-23

PDF PDF 876 KB
Mobile WiMAXテスト・ソリューション 
Keysight E6651A Mobile WiMAX テスト・セットは、Mobile WiMAX 製品の市場投入までの時間を短縮する柔軟性の高いツールで、Keysight の測定に関する専門知識と革新的なエンジニアリングを結集したソューションです。

ブローシャ 2008-02-14

PDF PDF 5.74 MB
N4010Aテスト・ソリューション 
Bluetooth、Bluetooth EDR、ZigBee、無線LAN (WLAN)、802.11 a/b/g、802.11n MIMOなどの無線コネクティビティ・テクノロジーに対応した、柔軟性の高い検証ソリューション

ブローシャ 2007-07-26

PDF PDF 4.20 MB
Your Bluetooth & WLAN Device to Market Quickly & Reduce Test Cost Tech Overview 
The N4019C Bluetooth and WLAN Wireless Test Manager (WTM) software provides tests, test plans, test sequencing, and menu selectable hardware support for easy automation of wireless device calibration and test.

ブローシャ 2006-12-22

PDF PDF 155 KB