您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技無線連接技術

WiMAX • 是德科技 低功耗測試專家,物聯網 IoT • MIMO • Bluetooth • 802.11 WLAN • NFC / EMV 測試 • 超寬頻(UWB)測試 • ZigBee • 數位電視

即刻獲得前所未有的量測洞察力。您知道,從此之後您將與眾不同。是德科技獨有的硬體、軟體和專業人員組合,可為您提供前所未有的量測洞察力。我們的測試設備和設計軟體傳承超過 75 年的量測技術領先優勢,是您可完全信賴的得力助手。新興和現有無線技術正持續演進並創新,使得設計工程師在設計和測試各種建構互連世界的元件、模組和裝置時,面臨了全新的挑戰。是德科技是全球領先的電子量測大廠,具有產業領導地位,可提供橫跨整個技術週期的全系列測試和設計解決方案,從模擬、研發、設計驗證、先期認證測試、相符性測試、製造,一直到網路部署及服務保證,全都涵蓋在內。

是德科技積極參與無線技術標準的制訂,因此我們知道如何確保您的設計符合最新標準。我們可最先提供符合標準的無線測試和設計工具,涵蓋從 Bluetooth 到 60 GHz 802.11ad 等所有技術。我們堅持以未來為導向的儀器設計理念,讓您能從容因應不斷變化的技術,始終屹立在技術發展前端。利用從當前的研究和開發階段到未來的製造和部署階段一脈相承的量測技術,您的投資可發揮最大價值。我們的設計與測試工程師和專家可為您提供切實可行、卓越有成的建議和協助,大幅增強您在全球各地團隊的技術實力。我們還經常發佈有關物聯網5G蜂巢式通信MIMOWLAN 測試等方面的白皮書、應用指南和網上直播,即時為您提供最新的專業技術。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-7 / 7

排序:
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

型錄 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
N4010A Wireless Connectivity Test Set - Brochure 
The N4010A is the first test solution to deliver the ability to test Bluetooth, Bluetooth EDR, Bluetooth low energy, WLAN, and ZigBee in a single, easy-to-use, desk-top box.

型錄 2012-03-30

PDF PDF 6.76 MB
Move Forward to What's Possible in WiMAX 
This high-level brochure focuses on Fixed and Mobile WiMAX and details Keysight's solutions along each segment of the product lifecycle.

型錄 2009-12-14

PDF PDF 1.21 MB
Mobile WiMAX™ R&D Test Set Solutions: Software and Technical Support Contract 
Provides an overview of the software and technical support contract for the E6651A which covers the test set firmware.

型錄 2009-02-25

PDF PDF 610 KB
Mobile WiMAX™ Test Set Solutions Brochure 

型錄 2008-10-21

PDF PDF 1.67 MB
是德科技無線連接測試 
是德的全方位產品組合包含有儀器、軟體和系統,提供您所需的解決方案,以確保 WiMAX?、RFID、WLAN、MIMO、藍芽?、UWB 及 ZigBee 產品的無線連接能力。

型錄 2008-02-25

PDF PDF 1.39 MB
Your Bluetooth & WLAN Device to Market Quickly & Reduce Test Cost Tech Overview 
The N4019C Bluetooth and WLAN Wireless Test Manager (WTM) software provides tests, test plans, test sequencing, and menu selectable hardware support for easy automation of wireless device calibration and test.

型錄 2006-12-22

PDF PDF 155 KB