이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-5 / 5

정렬방식:
Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-02-13

스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트 
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog 
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

카탈로그 2015-04-28

 
X-Series Measurement Applications - Brochure 
This brochure provides an overview of the more than 25 measurement applications available for the X-Series signal analyzers (PXA/MXA/EXA/CXA).

브로셔 2014-08-28

PDF PDF 8.89 MB
Maximizing Measurement Speed with the Keysight X-Series Signal Analyzer (AN-1583) - Application Note 
This 13 page application note introduces several innovations that are used to improve the measurement speeds of the X-Series signal analyzers (MXA/EXA).

어플리케이션 노트 2008-01-30