您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技無線連接技術

WiMAX • 是德科技 低功耗測試專家,物聯網 IoT • MIMO • Bluetooth • 802.11 WLAN • NFC / EMV 測試 • 超寬頻(UWB)測試 • ZigBee • 數位電視

即刻獲得前所未有的量測洞察力。您知道,從此之後您將與眾不同。是德科技獨有的硬體、軟體和專業人員組合,可為您提供前所未有的量測洞察力。我們的測試設備和設計軟體傳承超過 75 年的量測技術領先優勢,是您可完全信賴的得力助手。新興和現有無線技術正持續演進並創新,使得設計工程師在設計和測試各種建構互連世界的元件、模組和裝置時,面臨了全新的挑戰。是德科技是全球領先的電子量測大廠,具有產業領導地位,可提供橫跨整個技術週期的全系列測試和設計解決方案,從模擬、研發、設計驗證、先期認證測試、相符性測試、製造,一直到網路部署及服務保證,全都涵蓋在內。

是德科技積極參與無線技術標準的制訂,因此我們知道如何確保您的設計符合最新標準。我們可最先提供符合標準的無線測試和設計工具,涵蓋從 Bluetooth 到 60 GHz 802.11ad 等所有技術。我們堅持以未來為導向的儀器設計理念,讓您能從容因應不斷變化的技術,始終屹立在技術發展前端。利用從當前的研究和開發階段到未來的製造和部署階段一脈相承的量測技術,您的投資可發揮最大價值。我們的設計與測試工程師和專家可為您提供切實可行、卓越有成的建議和協助,大幅增強您在全球各地團隊的技術實力。我們還經常發佈有關物聯網5G蜂巢式通信MIMOWLAN 測試等方面的白皮書、應用指南和網上直播,即時為您提供最新的專業技術。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-5 / 5

排序:
信號分析量測基礎原理、雜訊底線、解析頻寬等最佳化 
對射頻工程師來說,頻譜分析儀或信號分析儀是一種基本又不可或缺的量測工具,使用於產品生命週期的所有階段。效能、 準確度和速度等主要特性,可協助研發工程師提升設計品質,並有助於製造工程師提高測試效率和產品品質。本說明提供了各種技術,可幫助您輕鬆駕馭應用程式的主信號分析。

應用手冊 2017-02-13

Spectrum Analysis Basics - Application Note 
This application note (also known as AN 150) explains the fundamentals of swept-tuned, superheterodyne spectrum analyzers and discusses the latest advances in spectrum analyzer capabilities.

應用手冊 2016-11-02

Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog 
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

目錄 2015-04-28

 
X-Series Measurement Applications - Brochure 
This brochure provides an overview of the more than 25 measurement applications available for the X-Series signal analyzers (PXA/MXA/EXA/CXA).

型錄 2014-08-28

PDF PDF 8.89 MB
Maximizing Measurement Speed with the Keysight X-Series Signal Analyzer (AN-1583) - Application Note 
This 13 page application note introduces several innovations that are used to improve the measurement speeds of the X-Series signal analyzers (MXA/EXA).

應用手冊 2008-01-30