Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Оборонная/Аэрокосмическая промышленность

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Сосредоточиться на главном

При выполнении боевой задачи всегда нужно помнить о необходимости защиты тех, кто рискует собой. Чтобы обеспечить безопасность людей, нужны соответствующие контрольно-измерительные приборы, поддерживающие постоянную работоспособность систем и оптимальные режимы эксплуатации. Со временем технологии становятся все более сложными, а обеспечение безотказной работы – все более трудоемким процессом.

Компания Keysight позволяет быть уверенным в том, что поставленная задача будет выполнена. Используя наш опыт в области контрольно-измерительных технологий, вы сэкономите время для решения более важных проблем: для выполнения боевой задачи сегодня и для подготовки к выполнению будущих заданий. Помогая достичь максимальной боеготовности оборудования, Keysight позволяет сосредоточиться на главном.

Примеры измерительных решений: Тестирование активных антенн, Испытания в условиях воздействия множества источников сигналов.

Посмотрите видеоролики на Youtube .

1-7 из 7

Упорядочить:
i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test System – Data Sheet 
Keysight’s i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test system is SMEMA-compliant and designed to bring you all the industry-leading ICT technologies into your fully automated manufacturing line.

Техническая информация 2018-06-12

Developing IEEE 1687 Tests on N1125A x1149 Boundary Scan Analyzer - Application Note 
This application note provides an overview of the IEEE 1687 standard and its implementation in board test. It then describes the steps to develop tests on x1149.

Руководство по применению 2018-05-25

PDF PDF 2.07 MB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

Руководство по применению 2017-12-01

PDF PDF 6.16 MB
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

Обзор технических характеристик 2017-12-01

PDF PDF 550 KB
x1149 Pin Constraints Feature - Technical Overview 
This overview describes how the pin constraints feature can improve boundary scan test coverage and perform debugging, eliminating manual BSDL file editing and test regeneration.

Обзор технических характеристик 2017-08-14

PDF PDF 1.10 MB
Understanding x1149 Integrity Test - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

Руководство по применению 2017-02-16

PDF PDF 2.48 MB
In-Circuit Test Suite - Brochure 
Latest board and functional test solutions to help electronics manufacturers achieve better product quality withmore comprehensive test coverage.

Брошюра 2015-02-01

PDF PDF 10.42 MB