이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-7 / 7

정렬방식:
i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test System – Data Sheet 
Keysight’s i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test system is SMEMA-compliant and designed to bring you all the industry-leading ICT technologies into your fully automated manufacturing line.

데이터시트 2018-06-12

Developing IEEE 1687 Tests on N1125A x1149 Boundary Scan Analyzer - Application Note 
This application note provides an overview of the IEEE 1687 standard and its implementation in board test. It then describes the steps to develop tests on x1149.

어플리케이션 노트 2018-05-25

PDF PDF 2.07 MB
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 550 KB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

어플리케이션 노트 2017-12-01

PDF PDF 6.16 MB
x1149 Pin Constraints Feature - Technical Overview 
This overview describes how the pin constraints feature can improve boundary scan test coverage and perform debugging, eliminating manual BSDL file editing and test regeneration.

기술 개요 2017-08-14

PDF PDF 1.10 MB
Understanding x1149 Integrity Test - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

어플리케이션 노트 2017-02-16

PDF PDF 2.48 MB
In-Circuit Test Suite - Brochure 
Latest board and functional test solutions to help electronics manufacturers achieve better product quality withmore comprehensive test coverage.

브로셔 2015-02-01

PDF PDF 10.42 MB