Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Оборонная/Аэрокосмическая промышленность

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Сосредоточиться на главном

При выполнении боевой задачи всегда нужно помнить о необходимости защиты тех, кто рискует собой. Чтобы обеспечить безопасность людей, нужны соответствующие контрольно-измерительные приборы, поддерживающие постоянную работоспособность систем и оптимальные режимы эксплуатации. Со временем технологии становятся все более сложными, а обеспечение безотказной работы – все более трудоемким процессом.

Компания Keysight позволяет быть уверенным в том, что поставленная задача будет выполнена. Используя наш опыт в области контрольно-измерительных технологий, вы сэкономите время для решения более важных проблем: для выполнения боевой задачи сегодня и для подготовки к выполнению будущих заданий. Помогая достичь максимальной боеготовности оборудования, Keysight позволяет сосредоточиться на главном.

Примеры измерительных решений: Тестирование активных антенн, Испытания в условиях воздействия множества источников сигналов.

Посмотрите видеоролики на Youtube .

1-6 из 6

Упорядочить:
Эмулятор каналов Propsim для тестирования специализированных мобильных сетей — Брошюра 
Брошюра, посвященная эмулятору каналов Propsim для тестирования специализированных мобильных сетей

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 1.53 MB
Propsim Channel Emulation Mobile Ad-Hoc Network Testing - Brochure 
Product brochure for Propsim Channel Emulation Mobile Ad-Hoc Network Testing

Брошюра 2016-07-20

PDF PDF 2.02 MB
Propsim Channel Emulation Aerospace, Satellite and Airborne Radio System Testing - Brochure 
Product brochure for Propsim Channel Emulation Aerospace, Satellite and Airborne Radio System Testing

Брошюра 2016-07-20

PDF PDF 3.28 MB
Тестирование систем радиосвязи с помощью эмуляции каналов средствами Propsim 
Документ освещает решения для эмуляции каналов эрокосмической связи, которые объединяет в себе эмулятор каналов Propsim F8 и инструмент моделирования для тестирования аэрокосмических, спутниковых и бортовых систем радиосвязи в лабораторных условиях.

Брошюра 2016-07-20

PDF PDF 650 KB
Typical GPS Receiver Verification Tests Using a GPS Signal Simulator - Application Note  
This paper describes typical GPS receiver verification tests using a GPS signal simulator. The tests are used to verify functionality of embedded GPS receivers in mobile consumer products such as cell phones and other handheld receivers.

Руководство по применению 2010-03-04

Functional A-GPS Receiver Test Using the 8960 and E4438C - Application Note  
This application note describes a test system that uses and 8960 Wireless Communications Test Set in conjunction with an E4438C ESG Vector Signal

Руководство по применению 2009-11-24