您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

ZigBee

ZigBee (IEEE 802.15.4) 是一款低資料率 (20 至 250 kbps)、極低信號週期 (< 0.1%) 系統,專為進行週期性、間歇性和重複性的低延遲資料傳輸設計。星形網路結構允許點對點聯網,使每個網路連接多達 255 個裝置。低功耗和積極的睡眠模式,使電池壽命可延續幾個月甚至到幾年。儘管電池指定為可在 868 MHz、915 MHz 和 2.4 GHz ISM 頻段下運作,而 2.4 GHz ISM 頻段似乎是實際使用最廣泛的頻帶。

ZigBee 的資料率非常低,但若使用頻譜擴展 (在 2.4 GHz 頻段),則占約 2 MHz 的頻寬,這可允許鏈接到涵蓋 1 公尺到大於 100 公尺範圍的操作。

是德提供了信號產生和分析工具,滿足您測試最常見的 ZigBee 裝置需求。因此,在您邁向  ZigBee 時,是德為您鋪路。

觀看YouTube影片 

1 / 1

排序:
Vector Modulation and Frequency Conversion Fundamentals Webcast 
Original broadcast July 18, 2013

網路廣播 -- 存檔