这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ZigBee

ZigBee(IEEE 802.15.4)是一个低数据速率(20 至 250 kbps)、超低占空比(< 0.1%)系统,适用于周期性、间歇性和可重复的低延迟数据传输。它的星状拓扑支持点对点的网络,每个网络可容纳多达 255 台设备。低功耗和强制休眠模式使电池可以使用几个月,甚至长达几年。尽管它的规定工作频带为 868 MHz、915 MHz 和 2.4 GHz ISM 频带,但在实践中使用最广的可能是 2.4 GHz ISM 频带。

ZigBee 的数据速率很低,但它却使用了扩频(在 2.4 GHz 处)技术,该技术可提供大约 2 MHz 的占用带宽,并使链路能够在 1 m 到 100 m 以上的范围内工作。目前,它的目标是工业应用和商业应用,例如监视器、传感器和自动化。

是德可提供您所需要的信号生成和分析工具,测试最常见的 ZigBee 实施。所以,当您推动 ZigBee 的创新与发展时,是德为您披荆斩棘。

查看相关视频(优酷) 

1 / 1

排序:
Vector Modulation and Frequency Conversion Fundamentals Webcast 
Original broadcast July 18, 2013

网上直播 -- 已存档的