这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

NFC / EMV 测试

近场通信(NFC)标准涵盖了各类通信协议和数据交换格式,其基础是现有的 13.56 MHz 短距离 RFID 高频技术。支持近场通信的设备数量还在不断增长,而种类已经数以亿计。近场通信产品的形式极其丰富,如智能手机和销售点终端,以及消费电子设备,如便携式音箱、耳机、遥控器和医疗设备。很多应用都从近场通信的附加价值中获益,其中电子支付正在成为消费者应用的主流支付方式。全球已经有多种利用智能手机的商业化非接触卡支付系统投入部署,而电子钱包试验和部署也在悄然兴起。为了使这些应用取得成功,就必须对近场通信/非接触基础设施进行一致性和互操作性测试。国际标准化组织(ISO)、国际芯片卡标准化组织(EMVCo)、近场通信论坛和全球移动通信系统协会(GSMA)等行业标准机构正在开发和运营多项计划,以确保设备的一致性和可操作性。

采用非接触技术的支付方式已经成为即快速又安全的交易方式。EMVTM 非接触支付标准向近场通信移动设备共享了一个通用 ISO 技术基础。支付行业已经开发了自己的 EMV 1 级标准,该标准利用了现有的 ISO 14443 Type A 和 B 技术。EMV 标准支持获得型号认证的各类卡、终端和移动设备。

近场通信论坛也已经出台相关技术与测试技术规范,支持开发者以卡仿真模式、阅读器/记录器模式或对等模式成功测试和验证他们的近场通信设备。近场通信论坛与支付行业联手,致力推进测试计划的统一,并以其通用 ISO 邻近标准作为技术基础。

是德科技与合作伙伴 FIME 合作提供了近场通信和 EMV 一致性测试工具。基于是德科技近场通信测试仪的 FIME 测试台已经具有进行 EMV 1 级 PICC/移动射频认证测试的资格。

作为全球测试与测量解决方案的领导者,是德科技公司提供了广泛的建模、开发和测试工具,帮助您确保系统和元器件的质量。灵活的高性能平台加速无线设计和测试

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-4 / 4

排序:
Join Keysight Technologies at DesignCon 2018 
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

 
DesignCon 2018 Demo Details 
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

 
DesignCon 2018 Show Details 
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

 
DesignCon 2018 - Keysight Education Forum 
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会