RF&マイクロ波
絞込み
業種/テクノロジー
-
全ての業種/テクノロジー
- パルスドRF測定
コンテンツのタイプ
- アプリケーション・ノート (2)
製品カテゴリ
-
全ての製品カテゴリ
-
オシロスコープ、アナライザ、測定器
- オシロスコープ
-
オシロスコープ、アナライザ、測定器
1-2 / 2
81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...
アプリケーション・ノート 2004-10-18 |
![]() |
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.
アプリケーション・ノート 2004-10-12 |
![]() |