이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 401

정렬방식:
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

어플리케이션 노트 2017-12-18

Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-12-13

Technology Refresh Services for FieldFox Handheld Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to FieldFox handheld analyzers Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting

판촉 자료 2017-12-01

PDF PDF 1.40 MB
Migrating from the 34401A RS-232 Serial Interface to the Truevolt DMM 34461A USB/LAN Interface 
This guide explains how to migrate existing 34401A programs developed for the RS-232 interface for use with the 34461A USB and LAN interfaces.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 1.70 MB
Technology Refresh Services for X-Series Signal Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to X-Series signal analyzer Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

판촉 자료 2017-12-01

PDF PDF 931 KB
E8663D PSG RF Analog Signal Generator - Data Sheet 
This datasheet includes information on the E8663D PSG RF Analog Signal Generator.

데이터시트 2017-12-01

PDF PDF 3.68 MB
원스톱 교정 및 안테나 교정 - 솔루션 개요 
Keysight's newest locations in Iowa and Canada have new calibration capabilities to offer to customers in the Americas

솔루션 개요 2017-11-16

풀 스케일 안테나 패턴 측정 - 솔루션 브로셔 

브로셔 2017-11-14

PDF PDF 290 KB
N1913A and N1914A EPM Series Power Meters E-Series and 8480 Series Power Sensors – Data Sheet 
This documents describe in the details the product specification and features for N1913A and N1914A.

데이터시트 2017-10-25

EPM and EPM-P Series Power Meters E-Series Power Sensors - Configuration Guide 
This configuration guide describes the standard configurations, options, and compatible accessories of EPM Series and EPM-P Series power meters.

구성 가이드 2017-10-25

LoRaWAN 테스트 과제 - 어플리케이션 브리핑(영어) 
하드웨어 및 소프트웨어 솔루션과 더불어 LoRaWAN 테스트 과제가 요약되어 있습니다.

어플리케이션 노트 2017-10-23

E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

브로셔 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
MTEK Series - Legacy ATE SystemTester Upgrade Kit  
MTEK Series - Legacy ATE System Upgrade -Keysight Technologies and Marvin Test Solutions. Easily extend the life of your legacy semiconductor ATE with this low-cost, PXI-based, add-on solution

브로셔 2017-09-16

PDF PDF 451 KB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly integrated signaling test set created for functional & RF design validation in the 4G era & beyond. It delivers LTE-A cat 6 now & will handle increasingly complex cases later.

브로셔 2017-09-13

PDF PDF 1.29 MB
N7617B Signal Studio for WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax - Technical Overview 
Create Keysight-validated and performance-optimized reference signals compliant with the IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax standards with Keysight’s Signal Studio software. Learn more in this technical overview.

기술 개요 2017-08-17

Test Challenges and Keysight Solutions for IoT Smart Devices 
IoT smart devices have become increasingly prevalent in our daily lives and bring unique challenges for designers and manufacturers. Keysight has a complete portfolio to address the test challenges.

브로셔 2017-08-17

PDF PDF 2.62 MB
Narrowband IoT (NB-IoT): Cellular Technology for the Hyperconnected IoT - Application Note 
This paper explains the underlying reasons why this technology is shaped as it is today and explore the challenges in adopting this new application and explains the new ways of securely roll out NB-IoT application quickly to market.

어플리케이션 노트 2017-08-08

Help Accelerate Deployment of IoT Technology Using Qualcomm™ Technologies' LTE IoT Modems 
ice manufacturers can verify compliance to North American Carrier's Cat M1 Test Plan and optimize designs supporting NB-IoT standards

보도자료 2017-06-22

 
Critical Test Parameters of NB-IoT, Test Challenges and Keysight Solution - Application Note 
This application note describes some of the most relevant features of NB-IoT, which make it a strong candidate among the different Low Power Wide Area Network (LPWAN) options through use of Internet of Things.

어플리케이션 노트 2017-06-05

N8480 Series Thermocouple Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet outlines the specifications of the N8480 Series thermocouple power sensors

데이터시트 2017-06-01

Keysight Technologies to Help RDA Microelectronics Accelerate NB-IoT Chipset Tests 

보도자료 2017-06-01

 
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2017-04-29

Integrated RF Test Solution 
Co-branded Solutions Partner brochure with Marvin Test Solutions on Integrated RF Test Solution

브로셔 2017-04-25

PDF PDF 236 KB
Keysight Technologies to Help China Telecom Accelerate NB-IoT Device Test 

보도자료 2017-04-18

 
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

기술 개요 2017-03-10

PDF PDF 634 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음