検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シグナルインテグリティー/パワーインテグリティーのテスト

進化するニーズに対応するより高速でコンパクトな製品が求められています。デジタル規格では、変更のたびに新たな問題が生じます。


キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションは、問題の検出、性能の最適化、最高のデザインの実現に必要な機能を備えています。


パワーインテグリティー解析用には、以下をご用意しています。

  • Sシリーズ オシロスコープ:業界最高のシグナルインテグリティーを備え、信号を正確に表示できます:10ビットADC、低雑音のフロントエンド、優れたタイムベース、ハードウェアでの信号処理、高速大容量メモリ。
  • N7020Aパワー・レール・プローブ:周期的/ランダムな外来ノイズ(PARD)、静的/動的な負荷応答、プログラマブル・パワー・レールの応答などのパワーインテグリティー測定用にデザインされています。 
  • N2820A高感度電流プローブ: 超高感度プローブは、キーサイトのオシロスコープによる50 μA~5 Aの測定をサポートしています。

キーサイトのシグナルインテグリティー解析用ソリューション:

  • E5071Cベクトル・ネットワーク・アナライザ:TDR/TDT Sパラメータ、アイダイアグラム、クロストーク解析を簡単に実行できます。