这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5G 移动通信

演进、创新与实际部署。

在 5G 技术继续发展的同时,ITU-R 已经确定了 5G 的三种主要的应用场景:增强型移动宽带,峰值数据速率高达 20 Gbps;大规模机器类通信;超高可靠与低时延的通信。为了满足这种新一代移动通信的要求,研究人员需要广泛的射频、微波和毫米波技术来提供支持――从先进的波形和多址接入方案到多天线技术,例如大规模 MIMO 和波束赋形。

现代化的工具是推动 5G 通信技术发展的必要保证,它们可以帮助工程师轻松探索新的信号、场景和拓扑技术。是德科技 5G 测试解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。

在 5G 设计和测试阶段,我们的解决方案可以帮助您创造性地应用新技术和现有技术,从而将创意转化为实际结果。竞争仍在如火如荼的进行中,是德科技将帮助您一马当先,引领 5G 技术从演进到创新、再到实际部署的发展。

  • 借助用于 5G 测试的 SystemVue 仿真程序库,探索新的信号、场景和拓扑结构。
  • 借助参考解决方案来测试信道探测、新波形和宽带毫米波系统等领域,从而更快地构建所需的 5G 测试系统。
  • 利用能够为时域和频域提供千兆数字视图的高性能示波器,将 5G 的 I/O 性能目标提升到更高水平。

我们还能够为您的团队提供建议和帮助,增强您的团队实力:是德科技咨询专家和应用工程师对新兴无线技术非常熟悉,无论您在哪里,都可以轻松地获得由这些专家所提供的丰富专业技术。我们还通过在 www.keysight.com/find/5g-insight 上发布的白皮书、应用指南和网络直播,即时为您提供卓越的专业技术。

查看相关视频(优酷) 

1-25 / 64

排序:
N9010B EXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9010B EXA signal analyzer.

技术总览 2018-02-01

PDF PDF 1.81 MB
PSG, MXG, & EXG Microwave Signal Generators - Brochure 
This brochure provides an overview of Keysight's microwave signal generator portfolio including the E8267D PSG vector, E8257D PSG analog, N5183B MXG analog, and N5173B EXG analog.

手册 2017-12-01

PDF PDF 8.96 MB
N7608B Signal Studio for Custom Modulation - Technical Overview 
N7608B Signal Studio for custom modulation enables quick and easy signal generation for component, transmitter, and receiver test of emerging standards and 5G applications.

技术总览 2017-12-01

5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Solution Brochure 
This solution brochure provides technical information about the Keysight 5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

手册 2017-12-01

PDF PDF 3.27 MB
89600 VSA Software - Brochure 
This 89600 VSA software brochure provides an overview of the 89600 VSA vector signal analysis software.

手册 2017-12-01

PDF PDF 1.76 MB
89601B/BN-BHF Custom OFDM Modulation Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview 
89600 VSA software Option BHF enables OFDM measurements for analyzing custom OFDM formats, including FDD, TDD, MIMO and multi-user systems.

技术总览 2017-12-01

89601B/BN-BHL Channel Quality Measurements, 89600 VSA Software - Technical Overview 
The 89600 VSA software Option BHL for channel quality measurements accelerates satellite payload testing with a wideband test approach for group delay.

技术总览 2017-12-01

PDF PDF 2.27 MB
是德科技毫米波频率扩展器 
是德科技毫米波频率扩展器

技术总览 2017-11-28

是德科技 M9005A PXIe 机箱 
是德科技 M9005A PXIe 机箱

产品资料 2017-11-24

是德科技大规模 MIMO:常见问题解答 
是德科技大规模 MIMO:常见问题解答

应用说明 2017-11-24

是德科技 5G 协议研发解决方案 
是德科技 5G 协议研发解决方案

Solution Brief 2017-11-24

是德科技 5G 全频段MIMO信道测量参考解决方案 
是德科技 5G 全频段MIMO信道测量参考解决方案

手册 2017-11-23

PDF PDF 1009 KB
Keysight M9703B AXIe 高速数字化仪/ 宽带数字接收机 
Keysight M9703B AXIe 高速数字化仪/ 宽带数字接收机

产品资料 2017-11-23

是德科技微波和毫米波测量 :工具和最佳实践 
是德科技微波和毫米波测量 :工具和最佳实践

应用说明 2017-11-23

Keysight M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 
Keysight M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

产品资料 2017-11-23

是德科技 Infiniium V 系列示波器 
是德科技 Infiniium V 系列示波器

产品资料 2017-11-23

是德科技M8190A任意波形发生器 
是德科技M8190A任意波形发生器

产品资料 2017-11-23

是德科技 Infiniium Z 系列示波器 
是德科技 Infiniium Z 系列示波器

产品资料 2017-11-22

5G Waveform Evaluations For mmWave Communication Using SystemVue 
This application note evaluates and compares the performance of various state-of-the art waveforms in the presence of hardware impairments.

应用说明 2017-11-04

PDF PDF 1.15 MB
N9030A PXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9030A PXA signal analyzer.

技术总览 2017-11-01

PDF PDF 3.16 MB
是德科技 Propsim 信道仿真 MIMO(OTA)测试 
是德科技 Propsim 信道仿真 MIMO(OTA)测试

手册 2017-10-27

PDF PDF 682 KB
在优酷观看 5G 无线通信视频 

基本演示 2017-10-25

 
是德科技向 5G 大规模 MIMO 演进:波束赋形仿真和测量 
是德科技向 5G 大规模 MIMO 演进:波束赋形仿真和测量

应用说明 2017-09-22

5G RF DVT Toolset - Solution Brief 
This flyer introduces the Keysight 5G RF/RRM Design Verification toolset which is a comprehensive solution to address diverse global spectrum requirements and efficiently prototype advanced 5G RF/RRM features, including beamforming at mm-Wave frequencies and standalone/non-standalone use cases.

Solution Brief 2017-09-15

Keysight Technologies Selected by Qualcomm for 5G Test Solutions 
Keysight will provide the scalability and capability required to support 5G design and test–from initial requirements to final standards

新闻资料 2017-08-19

 

1 2 3 下一页