検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 114

並べ替え
Pulsed Carrier Phase Noise Measurements - Application Note 
This application note discusses basic fundamentals for making pulsed carrier phase noise measurements.

アプリケーション・ノート 2018-03-09

M9703A AXIe High-Speed Digitizer with Real-Time Digital Downconversion Capability - Application Note 
This application note describes how to use the M9703A AXIe high-speed digitizer with real-time digital downconversion (DDC) capability to perform ultra-fast relative phase and gain measurements.

アプリケーション・ノート 2018-03-08

PDF PDF 4.75 MB
EMI Compliance Test vs. EMI Pre-Compliance Test - Application Brief 
This paper gives you an understanding on the advantage of running an in-house EMI pre-compliance test with a spectrum analyzer, guide you through the process of making a good estimation of your new product's EMI performance, and diagnose unwanted emissions.

アプリケーション・ノート 2018-03-06

PDF PDF 727 KB
Phase Noise Measurement Solutions - Selection Guide 
This selection guide will discuss and compare Keysight's most common phase noise measurement techniques -- direct spectrum, phase detector, two-channel cross correlation, including selection tips.

セレクション・ガイド 2018-01-26

PDF PDF 5.20 MB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2017-12-18

Making Wideband Measurements - Application Note 
This paper will discuss using the Keysight PXA signal analyzer as a microwave down converter for an Infiniium oscilloscope or Acqiris digitizer running the 89600 VSA software.

アプリケーション・ノート 2017-12-05

Addressing the Challenges of High-Speed Digital I/O for Aerospace Defense – Application Note 
This application note will also discuss test challenges and commercial test solutions for fiber digital I/O technologies to help mitigate risk in upgrading to fiber-based technologies.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

技術概要 2017-12-01

PDF PDF 1.75 MB
Using MATLAB to Create Keysight Signal and Spectrum Analyzer Applications - Application Note 
Learn to use MATLAB software to configure, control, and acquire data from X-Series signal and spectrum analyzers, and then use scripts to create, modify and execute custom analyzer applications.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 9.69 MB
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog 
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

カタログ 2017-12-01

PDF PDF 14.41 MB
PNA-X Series Microwave Network Analyzers - Brochure 
Learn how the PNA-X network analyzer provides complete linear and nonlinear compontent characterization in a single instrument. Includes customer case studies, features, specs, and more.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 18.78 MB
Overcoming the Challenges in Satellite Testing and Interference Detection - Application Note 
With a streamlined multi-touch UI, wider bandwidth and application software, the Keysight PXA offers the tools you need to design, test and deliver your next breakthrough in satellite communications.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 5.29 MB
Multi-Channel Antenna Calibration Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides information about hardware and software configurations and options for the Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution.

構成ガイド 2017-12-01

PDF PDF 1.74 MB
Keysight Technologies レーダー/EW向けの新しいパルス解析手法 
ここでは、解析ツールとして89600 VSAソフトウェアのオプションBHQを使用します

アプリケーション・ノート 2016-05-26

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
Keysight Technologies スペクトラム解析の基礎 
本アプリケーション・ノートでは、掃引同調スーパーヘテロダイン・スペクトラム・アナライザの基礎と、最新のスペクトラム・アナライザの機能について説明しています。

アプリケーション・ノート 2016-05-02

Keysight Technologies レーダー/EW/ELINTテスト:一般的なテスト上の問題の特定 
このアプリケーションノートは、システム開発中に直面する可能性が高い問題に対応するために役立つテスト機器に焦点を当てています。背景を理解するために、最初に、レーダー/EW/ELINTの基本事項を説明します。次に主要なテスト上の問題の概要を説明してから、本書の残りのページで、テスト信号の作成、合成したテストレンジの例、レーダー信号の検証/解析という3つのトピックスを取り上げます。

アプリケーション・ノート 2016-02-15

RF Signal Recording and Analysis - X-COM 
RF Capture and Storage Solutions and Spectrum Analysis Software from X-COM and Keysight

ソリューション概要 2016-02-11

 
RF Capture and Playback for Improved Communications Jamming - X-COM 
RF Capture and Playback Solutions for Improved Communications Jamming from X-COM and Keysight

ソリューション概要 2016-02-11

 
N6854A Geolocation System - Configuration Guide 
Use this guide to configure a Keysight Geolocation system with the right capabilities to meet your specific requirements.

構成ガイド 2016-02-10

PDF PDF 2.60 MB
Keysight Technologies マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 
このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

アプリケーション・ノート 2015-12-24

Keysight Technologies 衛星地上局の正確な検証/保守/修理 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 
このアプリケーションノートでは、高性能/高確度/高機能を備え、最大50 GHzの周波数レンジをカバーしながら、システムのフィールドテスト手法が様変わりするFieldFoxの画期的なテクノロジーを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-12-10

Keysight Technologies 雑音指数セレクションガイド 不確かさを最小限に 
セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2015-11-12

Top 5 reasons why U2049XA LAN Power Sensor is is ideal for satellite power measurements - App Brief 
This application brief details the top five reasons why the U2049XA LAN power sensor is the ideal solution for satellite power measurements.

アプリケーション・ノート 2015-10-29

PDF PDF 396 KB
Keysight Technologies より良いパワー測定を実現するための4つのステップ 
最適なパワー・メータとセンサを選択するために必要な4つのステップを紹介しています。これらは、確度、コスト、技術的な適合性に影響します。

アプリケーション・ノート 2015-10-21

1 2 3 4 5 次へ