Destaques

A série de analisadores de corrente e tensão de precisão da Keysight garante medições precisas e eficientes de corrente e tensão para dar um insight sobre as características em uma ampla variedade de aplicações de I-V. A série oferece três analisadores de corrente e tensão de precisão:

Analisador de dispositivos avançados

As séries de analisadores de dispositivos avançados B1500A e B1505A da Keysight são analisadores flexíveis “tudo-em-um” que oferecem suporte para corrente e tensão, capacitância e tensão, pulso/corrente dinâmica e tensão com caracterização de aplicações de I-V que vão do básico ao avançado. Os módulos configuráveis podem aumentar a escala para até dez slots da Keysight. O EasyEXPERT group+ da Keysight está disponível em um PC mainframe integrado com tela de toque de 15 polegadas e um PC externo.

Analisador de corrente e tensão de precisão

Os analisadores de corrente e tensão de precisão E5270B/E526xA da Keysight com o EasyEXPERT group+ podem medir valores tão baixos quanto 0,1 fA e têm uma escalabilidade de SMU que está disponível para a caracterização de I-V avançada.

Analisador de corrente e tensão econômico

O analisador de corrente e tensão econômico da série B2900A da Keysight é uma solução de medição de corrente de nível de entrada que está disponível para uma variedade de caracterizações de corrente e tensão. Tem uma resolução de recursos que chega a 10 fA. A combinação de várias unidades de SMU pode proporcionar até oito canais. O EasyEXPERT group+ está disponível em um PC.

Principais especificações

Encontre o modelo certo para você

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?