A série de analisadores de parâmetros/dispositivos semicondutores da Keysight oferece abordagens novas e tradicionais orientadas a tarefa para a caracterização de dispositivos, em resposta às diferentes necessidades dos usuários de hoje. Usuários experientes, com conhecimentos profundos de hardware, gostarão das funções tradicionais de analisador de parâmetros dos instrumentos 4155 e 4156. Esses instrumentos são uma boa opção para os usuários que já criaram algoritmos e software especificamente para esses produtos e não veem necessidade de mudança. Novos usuários, menos familiarizados com as complexidades do hardware, verão no método de medição voltado à aplicação do B1500A uma abordagem intuitiva e de fácil uso para a caracterização de dispositivos.

Além disso, o B1505A oferece uma solução para a análise de dispositivos de alimentação formada por um único instrumento e o seu modo traçador de curvas com varredura por botão de controle oferece uma interface simples e intuitiva.

Para ver uma comparação entre analisadores de parâmetros e dispositivos, clique aqui.

Featured Resources

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?