Highlights

O frequencímetro/temporizador de 350 MHz da série 53200 serve todas as suas necessidades para medir frequências e intervalos de tempo. Os três modelos disponíveis oferecem capacidade de resolução de frequência de até 12 dígitos/s de uma só vez, em uma porta de um segundo. Medidas de intervalo de tempo podem ser reduzidas a 20 ps em uma única tentativa. Todos os modelos oferecem novos recursos integrados de análise e capacidade gráfica para aumentar o entendimento da informação que você recebe. Use a conectividade de sua escolha: LXI-C/Ethernet, USB ou GPIB. Adicionalmente, uma bateria opcional está disponível para aumentar a portabilidade e manter a precisão da base de tempo.

Find the Model that's Right for You

Want help or have questions?