Geradores de forma de onda arbitrária

Leve seu design ao limite

Testes realistas com a geração precisa de forma de ondas arbitrária

Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) da Keysight são a fonte de maior fidelidade, oferecendo simultaneamente alta resolução e largura de banda larga. Essa combinação exclusiva, junto com nossos fatores de forma flexíveis, permite criar cenários de sinal que levam seu design ao limite e oferecem novas informações para suas análises.

Para as situações mais desafiadoras, a família M8100 oferece soluções de AWG de alto desempenho, com taxas de amostragem de até 120GSa/s em 4 canais ao mesmo tempo.

Obtenha bits e largura de banda e melhore sua realidade.

Benefícios dos geradores de forma de onda arbitrária

Testar um dispositivo ou sistema elétrico/eletrônico implica aplicar o estímulo certo ao dispositivo sob teste (DUT) e analisar o comportamento resultante. Em alguns casos, o estímulo vem do mundo real. Mas, na maioria das situações, um conjunto de sinais precisa ser fornecido pela instrumentação correta. Essas fontes podem gerar uma ampla variedade de estímulos de modo que a faixa operacional do DUT seja estabelecida e validada.

O ideal é testar cada módulo logo no início do processo de desenvolvimento nas condições mais realistas possíveis. Em alguns casos, isso pode ser realizado usando dispositivos "de ouro" que oferecem os sinais certos que podem ser bem caracterizados, mas são frequentemente difíceis de controlar. Um AWG tem o potencial de gerar qualquer sinal, oferecendo assim a solução de consumo definitiva.

FEATURED RESOURCES

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?