Die Richtlinie für viele IT-Abteilungen lautet, Teil des geschäftlichen Innovationsprozesses zu sein. Wie führen Sie Neuerungen ein? Ein durchschnittliches IT-Team verbringt mehr als die Hälfte des Tages allein mit Problemlösungen oder Fragen zur Neztzwerksicherheit.

Netzwerktransparenz beginnt an der Basis Ihres Netzwerks. Es ermöglicht Ihnen, versteckte Probleme (blinde Flecken) schneller aufzufinden und zu beheben. Schnellere Lösungszeiten bedeuten mehr Zeit für die Innovation des Netzwerkdesigns und der darauf laufenden Anwendungen.

Technologiepartner für Netzwerktransparenz

Best-of-Breed-Lösungen für Sicherheit, Performance und die Cloud.

Netzwerktransparenz für Unternehmen

Das neue Geschäftsumfeld erfordert IT-Support für eine breitere Palette an Überwachungs-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Dies führt zu erheblichen Belastungen für die Netzwerkleistung und -sicherheit, da immer mehr Geräte auf eingehende Daten zugreifen müssen.

Erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen eine bessere Netzwerktransparenz bietet:

  • Verbessern der Netzwerksicherheit
  • Kosten- und Zeitreduzierung bei der Fehlersuche
  • Erfüllung von Initiativen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Netzwerktransparenz für Service Provider

Service Provider benötigen einen klaren Einblick in ihre Netzwerke. Folgende Fragen sind täglich zu beantworten:

  • Wo gibt es Verkehrsengpässe?
  • Warum laufen Anwendungen langsam?
  • Liegt ein Sicherheitsproblem vor?

Das sind ernste Fragen, die schnelle und vollständige Antworten erfordern. Erfahren Sie, wie der Einsatz einer Sichtbarkeitsarchitektur blinde Flecken im Netzwerk eliminieren kann, um Ihnen die benötigten Antworten zu liefern.

Sind Sie ein Experte im Hinblick auf die Terminologie der Netzwerküberwachung?

Wenn nicht, finden Sie heraus, was diese Begriffe bedeuten. Experte zu werden ist leichter als Sie glauben. Tatsächlich ist es so einfach wie die Grundlagen der Netzwerksichtbarkeit.

Anwendungsfälle für die Netzwerktransparenz

Sobald Sie sehen, was die Netzwerktransparenz leisten kann, werden Sie viele Anwendungsfälle hierfür entdecken. Obwohl nicht alle Lösungen für jedes Netzwerk gelten, sollte jedes Unternehmen in der Lage sein, mindestens eine zu finden.

Schauen Sie sich diese allgemeinen Kategorien an, um zu sehen, wo Transparenzlösungen die Geschäftsergebnisse verändern können:

  • Verbesserung der Netzwerksicherheit
  • Bereitstellung von Möglichkeiten zur Kostensenkung
  • Beschleunigte Fehlerbehebung
  • Entfernen von blinden Flecken im Netzwerk
  • Optimierung der Netzwerkleistung
  • Stärkung der Initiativen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Sicherheit muss in der Struktur Ihres Netzwerks vorhanden sein.

Die Ixia-Sicherheitsstruktur nutzt Kontextbewusstsein und Sicherheitsinformationen, um Ihren Inline- und Out-of-Band-Sicherheits- und Überwachungswerkzeugen doppelten und hochrelevanten Datenverkehr zu liefern. Die Sicherheitsstruktur basiert auf Dual Data Processing Engines und ist die Grundlage für eine robustere Inline-Sicherheit und eine schnellere Out-of-Band-Compliance und Überwachung.

Stellen Sie sicher, dass Sie über vollständigen Datenzugriff, Ausfallsicherheit, kontextbezogene Datenverarbeitung und Security-Intelligence-Verarbeitung verfügen, um sicherzustellen, dass die richtigen Daten auch bei hohen Geschwindigkeiten zu den richtigen Werkzeugen gelangen.

Weiterführende Literatur

KATALOGE – jetzt mit der Planung beginnen

Netzwerktransparenz

Schaffen Sie eine transparente Struktur – Netzwerk-Paketvermittlungen, TAPs, Bypass-Switches und mehr.

Netzwerkleistung und -sicherheit

Verstehen Sie, wie Ihr Netzwerk läuft, damit Sie strenge SLAs einhalten und es schützen können.

Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, eine hochbelastbare, vollständige transparente Architektur für maximale Sicherheit und optimierte Leistung aufzubauen.