PathWave Design Software

Beschleunigen Sie Ihre Produktentwicklung

Reduzieren Sie Ihre Design- und Simulationszeit

Beschleunigen Sie Ihren Produktentwicklungszyklus mit Software für Design und Simulation integrierter Schaltungen. Simulieren Sie reale Bedingungen, um schon vor der Produktion zu wissen, wie leistungsfähig ihr Design ist.

Digitale Hochgeschwindigkeits-Design für DDR5

Wir stellen das branchenweit erste vollständige Design und den ersten vollständigen Testarbeitsablauf für digitale Hochgeschwindigkeits-DDR5-Designs vor. Designmargen mit Zuversicht vorhersagen

Der PathWave ADS Memory Designer markiert den Weg für die nächste DRAM-Technologiegeneration und bietet AMi-Simulation und Empfängerausgleich für DDR5/LPDDR5-Ingenieure. Meistern Sie die Simulationskomplexität mit entsprechender Geschwindigkeit und Genauigkeit für unmittelbaren Erfolg.

Lernen Sie von den Besten

Viele der Geräte, die für das Internet der Dinge (IdD) ausgelegt sind, sollen zu einer Welt beitragen, die effizienter und stärker vernetzt ist. Von vielen Geräten wird erwartet, dass sie für mehrere Jahre laufen – ohne Updates, Wiederaufladen und ohne das Eingreifen von Menschen.

Erfahren Sie, wie diese Branchenführer die PathWave Design Software nutzten, um einen drahtlosen, Energy-Harveting-Schaltkreis zu entwickeln, der in der Lage ist, HF-Energie in Gleichstrom umzuwandeln.

FEATURED RESOURCES

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?