Software

Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Keysight PathWave

Digitale Transformation – von der Idee zur Wirklichkeit

Die klassischen Produktdesign- und Entwicklungsabläufe sind voll von Design- und Testsilos, unnötiger Nachbearbeitung und veralteten manuellen Prozessen. Beschleunigen Sie noch heute Ihre Arbeitsabläufe mit PathWave, der Plattform für agile und vernetzte Arbeitsabläufe für Ingenieure.

Die PathWave-Plattform von Keysight beinhaltet bewährte Design- und Testsoftware, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dadurch wird sie den ständig wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht. Durch die einheitliche Benutzeroberfläche, gängige Datenformate und Steuerungsschnittstellen ist Ihre Produktentwicklung mit der PathWave-Software vollständig vernetzt und integriert.

Bessere Entscheidungen
mit PathWave

Die PathWave-Plattform ist eine offene, skalierbare und zuverlässige Softwareplattform für die schnelle und effiziente Verarbeitung, Weitergabe und Analyse von Daten auf jeder Stufe der Produktentwicklung. Durch die Kombination von Design-Software, Gerätesteuerung und anwendungsspezifischer Test-Software fördert sie Verbesserungen im Bereich Technik und im Geschäftsbetrieb, um Unternehmen bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität von Design, Test und Messung zu unterstützen, damit diese die bestmöglichen elektronischen Produkte entwickeln können. 

Keysights plattformbasierter Ansatz ermöglicht eine schnellere Markteinführung, höhere Produktivität und Kosteneffizienz in der Entwicklung, eine verbesserte Wiederverwendung von Designs und Tests sowie schnellere Analysen und Erkenntnisse, damit Sie bessere Entscheidungen treffen können.

FEATURED RESOURCES

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?