표준 벤치탑 DC 공급 장치

자동 범위 지정 및 원격 감지 기능

키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급기가 포함됩니다. Advanced DC 전원 공급기는 테스트 대상 디바이스에 30W에서 400W의 전력을 공급합니다. 오토레인징 기능은 모든 전압 레벨에서 더 많은 전류를 생성합니다. 단일의 더 높은 전력 출력 소스가 필요할 때 자동 직렬 및 자동 병렬 옵션이 내부적으로 출력을 결합하여 다양한 애플리케이션에 유연한 출력 활용을 가능하게 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.

오토레인징 출력

출력 전압 및 전류를 자동으로 조정하여 각 전압 설정에서 최대 전류를 공급하므로, 동적 전압 및 전류 요구 사항이 있는 부품 테스트에 이상적입니다.

넓은 전압 및 전류 범위

여러 개의 특수 전원 공급기가 필요 없이 넓은 전압 및 전류 범위에 걸쳐 전력을 제공하여 벤치 공간 활용도를 개선합니다.

낮은 리플 및 노이즈

350 µVrms 미만의 리플 및 노이즈로 깨끗한 출력이 간섭을 최소화하고 정밀 회로 테스트 중 민감한 부품을 보호합니다.

원격 감지

저항으로 인해 전원 와이어에서 발생하는 전압 강하를 보상합니다. 이는 특히 긴 케이블 길이와 높은 전류에서 중요합니다.

제품 이미지
  • Maximum power

    30 W ~ 400 W

  • 출력당 최대 전류

    2 A ~ 20 A

  • 출력당 최대 전압

    6 V ~ 60 V

  • Number of outputs

    1 ~ 4

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    25 ms ~ 60 ms

  • Arbitrary waveform generation

    No

가장 인기 있는 구성

제품 구성하기
NB1 클래스 벤치탑 DC 전원 공급 장치, 40W 이미지
NB1 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 40W
모델
E36103B
최대 전력
40 W
출력당 최대 전류
2 A
출력당 최대 전압
20 V
출력 수
1
4선 원격 감지
지원
상승/하강 프로그래밍 정착 시간
50 ms
임의 파형 생성
아니요
NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급 장치, 200W, 자동 범위 이미지
NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 200W, 자동 범위 조정
모델
E36232A
최대 전력
200 W
출력당 최대 전류
10 A
출력당 최대 전압
60 V
출력 수
1
4선 원격 감지
지원
상승/하강 프로그래밍 정착 시간
50 ms
임의 파형 생성
아니요
NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급 장치, 400W, 듀얼 출력, 자동 범위 이미지
NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 400W, 이중 출력, 자동 범위 조정
모델
E36233A
최대 전력
400 W
출력당 최대 전류
20 A
출력당 최대 전압
30 V
출력 수
2
4선 원격 감지
지원
상승/하강 프로그래밍 정착 시간
50 ms
임의 파형 생성
아니요

자주 묻는 질문