USB4 수신기 컴플라이언스를 테스트하는 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

USB-IF 표준에 따라 USB4 수신기 성능 교정 및 테스트

물리 계층(PHY) USB4 수신기의 적합성이나 컴플라이언스를 테스트하려면 BERT, 광대역폭 오실로스코프, 수신기 테스트 어플리케이션 소프트웨어 및 USB4 마이크로컨트롤러 테스트 모듈로 구성된 USB4 테스트베드가 필요합니다. 어플리케이션 소프트웨어는 USB4 전기 컴플라이언스 테스트 사양에 명시되고 USB-IF(Universal Serial Bus Implementers Forum)에서 정의한 내용에 따라 측정 및 테스트 사례 실행을 자동화합니다.

테스트 대상 디바이스가 적합성 사양을 확실히 준수하려면 정밀 테스트베드 교정을 수행해야 합니다. 이를 위해서는 송신기 이퀄라이저를 최적화한 다음 고성능 오실로스코프를 통해 비트 오류율 테스터(BERT)의 스트레스 신호를 정교하게 교정해야 합니다. 수신기 테스트 도중 BERT가 스트레스 신호를 테스트 대상 레인에 주입합니다. 테스트 자동화 소프트웨어와 USB4 마이크로컨트롤러 테스트 모듈을 사용하여 BER 테스트를 수행하며, 이 테스트에서는 테스트 대상 디바이스가 USB 컴플라이언스 테스트 사양에서 정의한 허용 범위를 초과하지 않는지 여부를 검증합니다.

자동화된 USB4 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

자동화된 USB4 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

USB4 수신기 테스트를 위해서는 정밀한 스트레스 신호 교정과 일관되게 반복 가능한 비트 오류율 측정이 필요합니다. 키사이트의 USB4 수신기 테스트 솔루션은 M8040A 고성능 BERT에서 실행되는 수신기 교정 및 테스트용 N5991U40A USB4 수신기 테스트 소프트웨어, 신호 교정을 위한 UXR-시리즈 고성능 오실로스코프, USB4 마이크로컨트롤러 테스트 모듈, 그리고 추가적인 오실로스코프용 신호 무결성 소프트웨어로 구성됩니다.

USB4 수신기 컴플라이언스 테스트 데모 보기

USB4 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?