변조된 신호를 사용하여 전력 앰프를 테스트하는 방법

ENA 벡터 네트워크 분석기
+ ENA 벡터 네트워크 분석기

VNA에서 변조된 신호를 사용한 전력 앰프 테스트

5G NR(New Radio) 표준을 준수하도록 보장하기 위해 변조된 신호를 사용한 전력 앰프(PA) 테스트에는 교정된 광대역 벡터 신호 생성과 신호 분석이 요구됩니다. 벡터 네트워크 분석기(VNA), 벡터 신호 생성기 및 다중 측정 소프트웨어 어플리케이션이 포함된 하나의 테스트베드가 PA 입력에서 완벽히 교정된 신호 생성을 제공합니다.

측정 소프트웨어 어플리케이션을 사용하면 VNA에서 직접 정확한 인접 채널 전력비(ACPR)와 저잔류 오류 벡터 크기(EVM) 측정이 가능합니다. 엔지니어는 테스트 중에 테스트 설정 구성을 변경하지 않고 여러 측정 어플리케이션을 조작합니다.

변호 신호 테스트 솔루션을 포함하는 전력 앰프

변호 신호 테스트 솔루션을 포함하는 전력 앰프

5G 컴플라이언스를 위한 전력 앰프 테스트를 위해서는 변조된 신호 자극이 필요합니다. 키사이트 ENA-X 네트워크 분석기, MXG 신호 생성기 및 변조 왜곡 소프트웨어는 고충실도 측정에 필요한 벡터 교정 광대역 신호를 제공합니다. ENA-X 포트 1에 통합된 업컨버터가 MXG의 변조 신호를 상향 변환합니다(최대 주파수 44 GHz). ENA-X는 동적 범위가 넓고 벡터 오류가 수정되므로 테스트 설정의 잔류 EVM이 매우 낮아 테스트 시스템 간섭 없이 전력 앰프의 성능을 완벽하게 파악할 수 있습니다. 선택적인 복조와 함께 EVM 측정 — MOD 소프트웨어는 최대 50% 더 빠르게 PA를 특성화할 수 있도록 스펙트럼 상관관계를 사용해서 선형 및 비선형 신호 콤포넌트를 복조합니다.

전력 앰프 선형성 테스트의 데모 보기

키사이트의 PA 변조 신호 및 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?