PCIe® 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

비트 오류율 테스터와 테스트 자동화 소프트웨어를 통한 PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트

PCIe® 수신기의 컴플라이언스와 상호운용성을 테스트하려면 스트레스 PAM4 신호를 생성할 수 있는 패턴 생성기를 갖춘 비트 오류율 테스터(BERT)와 신호 및 이퀄라이저를 교정할 수 있는 광대역폭(50 GHz 초과) 오실로스코프가 필요합니다. 이러한 테스트 시스템은 최대 64 GT/s를 지원하기 위해 PCIe 6.0의 32 GBaud PAM4 시그널링 속도에 따라 작동해야 합니다.

멀티레벨 시그널링의 경우 더 적은 노이즈 마진으로 인해 PCIe 6.0 수신기를 확실하게 테스트하는 데 있어 새로운 과제를 제시합니다. 테스트 자동화 소프트웨어는 PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트를 간소화하는데, 여기에는 정밀하게 교정된 장애 신호를 테스트 대상 디바이스의 수신기에 반복적으로 적용하여 다양한 조건을 기준으로 하는 비트 오류율 같은 파라미터 측정이 포함됩니다.

PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트를 위해서는 정밀한 교정과 반복 가능한 오류 측정이 필요합니다. 키사이트의 PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션에는 스트레스 PAM4 신호를 만드는 패턴 생성기를 갖춘 64 GBaud BERT와 비트 오류율과 디바이스의 다른 성능 값을 측정할 수 있는 오류 감지기가 포함되어 있습니다. 또한 이 솔루션에는 스트레스 신호 및 이퀄라이저 교정을 위한 59 GHz UXR-시리즈 오실로스코프도 포함되어 있습니다. 테스트 자동화 및 신호 분석 소프트웨어는 개발자가 디바이스에서 신뢰할 수 있고 반복적인 방식으로 수신기 허용오차 테스트를 수행하여 PCI-SIG의 사양에 대한 수신기의 컴플라이언스를 보장할 수 있도록 돕습니다.

PCIe 6.0 수신기 테스트 데모 보기

PCIe 6.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.