PCIe 5.0 수신기 컴플라이언스 테스트 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

PCIe® 5.0 디바이스에 대한 수신기 컴플라이언스 테스트 설정

상호운용성을 보장하기 위해 PCIe 5.0 디바이스는 수신기 컴플라이언스 테스트를 통과해서 PCI-Special Interest Group(PCI-SIG®) 인증을 받아야 합니다. PCIe 5.0 기술은 실리콘 수준 개발을 위한 기본 사양과 마더보드와 애드인 카드에 대한 카드 전자기계(CEM) 사양을 모두 포괄합니다. 물리 계층(PHY) 테스트 사양은 CEM 폼팩터를 사용한 테스트 지침을 제공합니다.

최악의 스트레스 테스트 신호를 전송하려면 수신기 테스트를 수행하기 전에 오실로스코프를 사용해서 비트 오류율 테스터(BERT) 패턴 생성기를 교정해야 합니다. 이 과정에는 증분형 손실 유도 부호 간 간섭(ISI)을 포함한 장애 추가가 포함됩니다. 테스트 대상 디바이스(DUT)의 수신기는 교정 후 테스트 신호를 적용해 비트 오류율과 같은 파라미터를 측정합니다.

자동화된 PCI Express 5.0 수신기 컴플라이언스 테스트

PCIe 5.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

수신기 테스트를 위해서는 정밀한 스트레스 신호 교정과 일관되게 반복 가능한 비트 오류율 측정이 필요합니다. 키사이트 자동화 PCIe 5.0 수신기 테스트 솔루션은 PCI-SIG 표준에 따라 PCIe 디바이스의 수신기 성능을 교정하고 테스트할 수 있는 도구를 제공합니다. 이 솔루션은 N5991PC5A 수신기 테스트 컴플라이언스 소프트웨어가 실행되는 M8040A 고성능 BERT와 D9120ASIA 신호 무결성 소프트웨어가 실행되는 UXR-시리즈 오실로스코프를 포함합니다.

PCIe 5.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.